Nuovi attuatori pneumatici

Semi-rotary vane drive DRVS

Semi-rotary vane drive DRVS with position sensor SRBS-Q1/Q12

Powerfull semi-rotary drive with easy position sensing

Simple and compacte design, contactless position sensing without mechanical adjustment

Semi-rotary drive DRVS and position sensor SRBS in the catalogue

Cilindro DSBC a norma ISO

Cilindro DSBC a norma ISO con sensore di posizione SDAT

Una combinazione perfetta   

Il sensore analogico include l'intera corsa del pistone nelle cinque corse principali.

 

Cilindro DSBC a norma ISO con
sensore di posizione SDAT nel catalogo

Cilindro snodato DFAW

Cilindro snodato DFAW

Massima precisione di saldatura

Nuovo sensore di finecorsa integrato, resistente ai campi di saldatura SDBT-BSW

 

Cilindro snodato DFAW nel catalogo

Cilindro DSBG a norma ISO

Cilindro DSBG a norma ISO

Potente cilindro a tiranti   

Nuove taglie: 250 e 320

 

Cilindro DSBG a norma ISO nel catalogo

Attuatore oscillante a pistone DRRD

Attuatore oscillante DRRD

Maggiore stabilità anche per le taglie più piccole   

Disponibile ora in 11 taglie, da 8 a 63 mm

 

Attuatore oscillante DRRD nel catalogo

Attuatore lineare DDLI

Attuatore lineare DDLI

Potente e preciso   

Trasduttore di posizione incorporato: misurazione assoluta e senza contatto   

 

Attuatore lineare DDLI nel catalogo