Nuove valvole e unità di valvole

Le nuove valvole e unità di valvole nel catalogo

Valvola universale di controllo direzione VUVG-LK

Valvola universale di controllo direzione VUVG-...-S

Dal core product range

Elettrovalvola compatta con caratteristiche essenziali   

 

Valvola di controllo direzione VUVG nel catalogo

VUVS-S

Valvola universale di controllo direzione VUVS-...-S

Dal core product range

Elettrovalvola robusta con caratteristiche essenziali   

   

Valvola di controllo direzione VUVS nel catalogo

Unità di valvole Clean Design MPA-C

Unità di valvole MPA-C in Clean Design

Ancora più funzioni valvola in un perfetto Clean Design

Novità: nodo bus CTEU per EtherNet/IP, maggiore sicurezza in caso di accumulo dell'aria di scarico, uscita elettrica in alto e lunghezze X opzionali

 

Unità di valvole MPA-C nel catalogo

Unità di valvole MPA-L

Unità di valvole universali MPA-S e MPA-L

Funzioni avanzate per maggiore sicurezza e migliori prestazioni   

Novità: in opzione valvole unidirezionali, ritorno a molla meccanica, modulo PROFIsafe CPX-FVDA-P2 e molto altro   

   

Unità di valvole MPA-S e MPA-L nel catalogo

Sistema di installazione CTEL

Sistema di installazione CTEL

Tecnologia Fieldbus sorprendentemente semplice e conveniente   

Interfacce bus ridotte al minimo:

un solo nodo bus per gestire diversi master CPX-CTEL, ciascuno con max. quattro  dispositivi I-Port.

   

Sistema di installazione CTEL nel catalogo

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPX

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPX

Il controllore parametrizzabile PID, l'ingresso per il sensore esterno e il software Festo Configuration Tool FCT permettono di implementare facilmente e velocemente sistemi complessi.   

Novità: ora con certificazione UL

   

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPX nel catalogo

Modulo di ingresso PROFIsafe, CPX-F8DE-P

Modulo di ingresso PROFIsafe, CPX-F8DE-P

Massima sicurezza   

Rilevamento lungo tutta la catena di sicurezza: collegamento semplice e chiaro di tutti i sensori di sicurezza

 

Terminale CPX nel catalogo

Controllore CODESYS, CPX-CEC

Controllore CODESYS, CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Controllo decentralizzato e pre-elaborazione intelligente, su un'unica piattaforma: CODESYS

Permette un'ampia gamma di funzioni di motion control sul campo per sistemi pneumatici ed elettrici.   

 

Terminale CPX nel catalogo

Unità di valvole VTUG

Unità di valvole VTUG

Unità di valvole universale con numerose varianti a connessione multipolare e Fieldbus,
fino a 24 posizioni valvola sulla stessa unità di valvole   

Novità: taglia 18 con portata max. 1200 l/min

 

Unità di valvole VTUG nel catalogo

Unità di valvole VTSA a norma ISO

Unità di valvole VTSA/VTSA-F a norma ISO

Unica: mix di  5 taglie valvola sulla stessa unità

Caratteristiche extra e nuova unità di comando VOFA per lo scarico in sicurezza

 

Unità di valvole VTSA a norma nel catalogo