Nuovi prodotti per l'automazione di processo

Valvole a sede inclinata VZXA

Valvole a sede inclinata VZXA

Valvole di processo in acciaio inossidabile, modulari e facili da pulire

Robuste valvole di processo: ideali per l'intercettazione di fluidi ad alta viscosità, liquidi, gas e vapore   

Maggiori informazioni sulle valvole di processo VZXA

Attuatore oscillante DFPD

Attuatore oscillante DFPD

Attuatore oscillante configurabile con un design semplice e compatto   

Per l'automazione delle valvole a farfalla, a sfera e dampers nell'industria di processo   

 

Maggiori informazioni sull'attuatore oscillante DFPD

Sensor box SRBC

Sensor box SRBC per attuatori oscillanti

Resistente agli agenti atmosferici, adatto per ambienti aggressivi o corrosivi, con protezione antideflagrante   

Variante a sicurezza intrinseca, con certificazione ATEX per Zona 1 e 21 per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive   

Sensor box SRBC nel catalogo

Posizionatore CMSX

Posizionatore CMSX

Elevata affidabilità di processo grazie ai segnali di feedback analogici e digitali   

Disponibile ora anche per attuatori a semplice e doppio effetto e per attuatori lineari   

Posizionatore CMSX nel catalogo

Elettrovalvola VSNC

Elettrovalvola VSNC

Sempre la scelta giusta: certificate in tutto il mondo in conformità alle vigenti normative Ex   

Vasta gamma di applicazioni, grazie anche ad un più ampio intervallo di temperatura, da -20 °C a +60°C

 

Maggiori informazioni sull'elettrovalvola VSNC

Elettrovalvola VOFD

Elettrovalvole VOFC e VOFD

Robuste valvole di pilotaggio per installazione all'aperto e in atmosfere potenzialmente esplosive   

Nuove varianti: in acciaio inossidabile con azionatore manuale, bobine aggiuntive, per basse temperature e con attacchi fino a 1/2"

Elettrovalvole VOFC e VOFD nel catalogo

Attuatore lineare DFPI-NB3

Attuatore lineare con trasduttore di posizione integrato DFPI-NB3

Semplice installazione – Funzionamento robusto e affidabile   

Nuovi diametri: 250 e 320

 

Maggiori informazioni sul'attuatore lineare DFPI

Valvola a manicotto  VZQA

Valvola a manicotto VZQA

Minima resistenza di flusso e nessun intasamento per fluidi viscosi

Per il controllo di granulati, di liquidi contenenti particelle solide e di fluidi viscosi e abrasivi   

 

Maggiori informazioni sul valvola a manicotto VZQA