Unità di valvole VTUG, plug-in

Batteria di valvole compatta per l'impiego universale e conveniente

  • Disponibile come unità di valvola multipolare o Fieldbus, per una conversione rapida e semplice
  • Diagnosi mediante Fieldbus e LED
  • Fino a 24 posti valvola a interasse fisso
  • Due funzioni su un singolo posto valvola utilizzando valvole 2x3/2
  • VTUG con plug-in per funzioni di sicurezza: integrazione di valvole VUVG con connessione singola
  • Adatta per l'impiego in armadio di comando
  • Tre taglie valvola, portate maggiori fino del 100% rispetto alla concorrenza  

Novità:

  • Variante compatta ottimizzata per il montaggio in armadio di comando: VTUG con blocchetto di collegamento con direzione di uscita anteriore
  • Nessun problema di pressione di ritorno, grazie alle valvole unidirezionali per il blocchetto di collegamento
  • Regolazione individuale, conveniente e anti-manomissione della velocità per mezzo di strozzatori fissi per il blocchetto di collegamento
  • Sostituzione della valvola a processo in corso grazie alla funzione Hot-Swap

 

 

 

Configurazione e download

 Configurazione e ordinazione dell'unità di valvole VTUG

Ulteriori informazioni di prodotto su VTUG

Maschera di foratura armadio di comando con fori di montaggio

 
Fieldbus VTUG

Novità:

EtherNet/IP

Sistema di installazione CPI

 

Maggiori informazioni su

Nodo bus CTEU

Elettrovalvola VUVG

 

Tecnologia Fieldbus sorprendentemente semplice e conveniente:

Maggiori informazioni sul sistema di installazione CTEL

 
VTUG in un quadro di comando

Soluzione a pacchetto per l'installazione di quadri di comando

Unità di valvole VTUG abbinata alla piattaforma di automazione CPX-E

Breve descrizione della soluzione integrata per quadri di comando

Maggiori informazioni su CPX-E