Industria casearia

Soluzioni di automazione sicure dal punto di vista igienico ed efficienti per la produzione di formaggio nell'industria casearia

Festo supporta l'intero processo produttivo con prodotti, sistemi e servizi per la lavorazione automatizzata del latte

Stagionatura del formaggio a condizioni climatiche costanti: temperatura, umidità e velocità dell'aria

La massima igiene e processi di stagionatura automatizzati consentono di definire la bontà del formaggio

Le soluzioni di automazione giuste per le proprie esigenze: per impilare, voltare, ruotare, trasferire, trasportare e rimuovere

    Armadio di comando in acciaio inossidabile

Armadi di comando in acciaio inossidabile

Soluzioni pronte per l'installazione per l'industria alimentare

  • Combinazione di componenti specifici per l'applicazione: pneumatici, elettrici o combinati
  • Semplici da pulire e protette contro la penetrazione di liquidi e corpi estranei

 

Ulteriori informazioni sulle soluzioni pronte per l'installazione

    Cilindro elettrico ESBF, Clean Look

Cilindro elettrico ESBF, Clean Look con superfici lisce

Include il rilevamento con punto di riferimento a scelta dell'utente

  • Elevata precisione di ripetibilità: ±0,015 mm
  • Pensato in modo particolare per l'uso in zone esposte agli spruzzi: grasso NSF-H1, IP65 e alta protezione contro la corrosione
  • Sistema di tenuta ad aria per la pulizia

 

Ulteriori informazioni di prodotto su ESBF

    Idoneo per l'industria alimentare e delle bevande: cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU Festo

Cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU

Cilindro a norma ISO 6432 con ammortizzazione autoregolante

  • Variante secondo la temperatura ambiente: resistente alle basse o alte temperature
  • Varianti a tenuta per l'uso in applicazioni con pulizia intensiva

 

CRDSNU a catalogo

Varianti di ammortizzazione per CRDSNU

    Pulito e potente: cilindro DSBF Festo, a norma, Clean Design

Pulito e potente: cilindro DSBF, a norma, Clean Design

Resistente alla corrosione, dimensioni standard a norma ISO 15552. Lubrificazione e guarnizione approvata dall'FDA nella versione base. Avviamento ancora più rapido con il sistema opzionale di ammortizzazione autoregolante a finecorsa PPS e perfetto in combinazione con il rispettivo sensore SMT-C1.

 

DSBF a catalogoSensori SMT a catalogo

 

    Attuatore senza stelo DGC

Attuatore lineare DGC

Guida ad alta precisione, disponibile con battute d'arresto variabili e modulo di posizione intermedia

  • Varianti della guida: esecuzione base, guida scorrevole, guida a ricircolo di sfere
  • Sistema di tenuta opzionale e grasso NSF-H1 per l'industria alimentare

 

DGC nel catalogo