Industria casearia

Soluzioni di automazione sicure dal punto di vista igienico ed efficienti per la produzione di formaggio nell'industria casearia

Festo supporta l'intero processo produttivo con prodotti, sistemi e servizi per la lavorazione automatizzata del latte

Preparazione del latte

Pastorizzazione, omogenizzazione e sterilizzazione del latte

Trasformazione del latte crudo in un prodotto di alta qualità

Valvole di processo e attuatori dal design igienico, per il controllo del flusso del materiale di lavorazione nelle tubazioni

    Sistema meccanico semplice, bassa usura, variante in acciaio inossidabile per esigenze speciali: attuatore oscillante DAPS di Festo

Lunga durata, compatibilità con le valvole di processo: attuatore oscillante DAPS nell'esecuzione in acciaio inossidabile

Attuatore oscillante con tecnologia Scotch Yoke. Sistema meccanico semplice, bassa usura e lunga durata. Curva di coppia specificamente adattata alle valvole di processo. Disponibile anche in acciaio inossidabile per l'industria alimentare e delle bevande.

 

Panoramica degli attuatori oscillanti

    Attuatore oscillante robusto e di lunga durata con curva di coppia costante: DFPB di Festo

Robusto, facile da pulire e idoneo per un'ampia gamma di applicazioni: attuatore oscillante DFPB

  • Curva di coppia costante per l'intera ampiezza dell'angolo di rotazione di 90°
  • Collegamenti alle valvole su entrambi i lati secondo ISO 5211, montabile su tutte le valvole di processo
  • Lunga durata, bassa usura e protezione maggiorata contro la corrosione
  • Certificato SIL

 

Panoramica degli attuatori oscillanti

    Scatola sensori binari per attuatori oscillanti: SRBP di Festo

Processi di miscelazione sotto controllo: scatole sensori SRAP e SRBP

SRAP: un indicatore di posizione analogico per il monitoraggio della posizione degli attuatori oscillanti

  • Segnali d'uscita da 4 a 20 mA
  • Rileva la posizione terminale e l'angolo di rotazione

SRBP: una scatola sensori binari che converte le posizioni di apertura e chiusura meccanica in segnali d'uscita elettrici.

Opzione: rilevamento della posizione centrale

 

Informazioni di catalogo su SRBP

Informazioni di catalogo su SRAP

    Valvola a sfera VAPB di Festo per fluidi aggressivi

Valvole a sfera ad azionamento meccanico VAPB-...-CR

Valvola a sfera a 2 vie in acciaio inossidabile fortemente legato

  • Flangia di fissaggio a norma ISO 5211
  • Portata Kv: 16 … 1.414 m³/h
  • Intervallo di pressione d'esercizio: vuoto … max. 63 bar
  • Temperatura del fluido: -10° … +180°C

 

VAPB nel catalogo

 

    Valvola di processo in acciaio inossidabile

Valvole a sfera VZBA in acciaio inossidabile

Valvola a sfera a 2 o 3 vie, disponibile anche con unità di azionamento preassemblata

  • Sfera con foro a L o a T
  • Corpo, albero commutatore e sfera, tutti in acciaio inossidabile
  • Flangia di fissaggio a norma ISO 5211, guarnizione sfera in PTFE
  • Intervallo di temperatura: -10 °C ... +140 °C (a seconda della pressione)

 

VZBA nel catalogo

 

    Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR

Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR in acciaio inossidabile

Valvola a sfera VAPB e attuatore oscillante DAPS come sistema completo

  • Portata Kv: 5,9 ... 535 m3/h
  • Temperatura del fluido: da -20° a +150°C
  • Temperatura ambiente: da -20° a +80°C

 

VZPR nel catalogo

 

    VZXF

Valvola a sede inclinata VZXF

Elevata resistenza e robustezza

  • Per fluidi gassosi con viscosità fino a 600 mm²/s o per liquidi in circuiti aperti e chiusi
  • Estremamente resistente alle alte temperature, esecuzione in acciaio inossidabile, funzione NC per la chiusura affidabile in caso di cadute di pressione

Ulteriori informazioni sulla valvola a sede inclinata VZXF