Industria casearia

Soluzioni di automazione sicure dal punto di vista igienico ed efficienti per la produzione di formaggio nell'industria casearia

Festo supporta l'intero processo produttivo con prodotti, sistemi e servizi per la lavorazione automatizzata del latte

Taglio e lavorazione delle cagliate di formaggio

Per produrre una cagliata di alta qualità con una perdita minima di grassi e delle parti più piccole

Rendimento di diverse migliaia di litri all'ora di latte con cilindri Clean Design e valvole di processo

    Unità di valvole Clean Design MPA-C

Unità di valvole Clean Design MPA-C

  • Facile da pulire e resistente alla corrosione     
  • Grado di protezione IP69K con sistema di tenuta ridondante     
  • Materiali certificati FDA     
  • Grasso NSF-H1

Maggiori informazioni sull'unità di valvole MPA-C

    Armadio di comando in acciaio inossidabile

Armadi di comando in acciaio inossidabile

Soluzioni pronte per l'installazione per l'industria alimentare

  • Combinazione di componenti specifici per l'applicazione: pneumatici, elettrici o combinati
  • Semplici da pulire e protette contro la penetrazione di liquidi e corpi estranei

 

Ulteriori informazioni sulle soluzioni pronte per l'installazione

    Idoneo per l'industria alimentare e delle bevande: cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU Festo

Cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU

Cilindro a norma ISO 6432 con ammortizzazione autoregolante

  • Variante secondo la temperatura ambiente: resistente alle basse o alte temperature
  • Varianti a tenuta per l'uso in applicazioni con pulizia intensiva

 

CRDSNU a catalogo

Varianti di ammortizzazione per CRDSNU

    Cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRHD

Cilindro rotondo in acciaio inossidabile in esecuzione igienica CRHD

Resistente alla corrosione, estremamente semplice da pulire, disponibile in diverse versioni con un'ampia gamma di accessori.
Tipi specificati secondo la direttiva ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive. Conformità di serie alla classe Clean Room 6!

 

CRHD a catalogo

    Attuatore lineare DFPI Festo per la regolazione di valvole di processo in ambienti critici

Attuatore lineare DFPI resistente alla corrosione

Attuatore robusto e compatto per valvole di processo lineari

  • Trasduttore di posizione integrato
  • Elevato grado di protezione IP e resistenza alla corrosione
  • Funzioni per una semplice installazione

 

DFPI nel catalogo

 

    Valvola a sfera VAPB di Festo per fluidi aggressivi

Valvole a sfera ad azionamento meccanico VAPB-...-CR

Valvola a sfera a 2 vie in acciaio inossidabile fortemente legato

  • Flangia di fissaggio a norma ISO 5211
  • Portata Kv: 16 … 1.414 m³/h
  • Intervallo di pressione d'esercizio: vuoto … max. 63 bar
  • Temperatura del fluido: -10° … +180°C

 

VAPB nel catalogo

 

    Valvola di processo in acciaio inossidabile

Valvole a sfera VZBA in acciaio inossidabile

Valvola a sfera a 2 o 3 vie, disponibile anche con unità di azionamento preassemblata

  • Sfera con foro a L o a T
  • Corpo, albero commutatore e sfera, tutti in acciaio inossidabile
  • Flangia di fissaggio a norma ISO 5211, guarnizione sfera in PTFE
  • Intervallo di temperatura: -10 °C ... +140 °C (a seconda della pressione)

 

VZBA nel catalogo

 

    Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR

Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR in acciaio inossidabile

Valvola a sfera VAPB e attuatore oscillante DAPS come sistema completo

  • Portata Kv: 5,9 ... 535 m3/h
  • Temperatura del fluido: da -20° a +150°C
  • Temperatura ambiente: da -20° a +80°C

 

VZPR nel catalogo