Industria casearia

Soluzioni di automazione sicure dal punto di vista igienico ed efficienti per la produzione di formaggio nell'industria casearia

Festo supporta l'intero processo produttivo con prodotti, sistemi e servizi per la lavorazione automatizzata del latte

Riempimento e dosatura della cagliata per formaggio a pasta dura

Massima precisione di dosatura e risultati di riempimento riproducibili

Regolazione flessibile di quantità di riempimento o modifica delle dimensioni durante il processo

    Unità di valvole Clean Design MPA-C

Unità di valvole Clean Design MPA-C

  • Facile da pulire e resistente alla corrosione     
  • Grado di protezione IP69K con sistema di tenuta ridondante     
  • Materiali certificati FDA     
  • Grasso NSF-H1

Maggiori informazioni sull'unità di valvole MPA-C

    Idoneo per l'industria alimentare e delle bevande: cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU Festo

Cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU

Cilindro a norma ISO 6432 con ammortizzazione autoregolante

  • Variante secondo la temperatura ambiente: resistente alle basse o alte temperature
  • Varianti a tenuta per l'uso in applicazioni con pulizia intensiva

 

CRDSNU a catalogo

Varianti di ammortizzazione per CRDSNU

    Cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRHD

Cilindro rotondo in acciaio inossidabile in esecuzione igienica CRHD

Resistente alla corrosione, estremamente semplice da pulire, disponibile in diverse versioni con un'ampia gamma di accessori.
Tipi specificati secondo la direttiva ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive. Conformità di serie alla classe Clean Room 6!

 

CRHD a catalogo

    Cilindro standard CRDNG in acciaio inossidabile

Cilindro standard CRDNG a norma ISO15552, in acciaio inossidabile

Cilindro resistente alla corrosione in un design semplice da pulire

  • Temperatura ambiente: -20 ... +80 °C
  • Approvazione da parte di FDA per il grasso lubrificante NSF-H1 e il sistema di tenuta della versione base

 

CRDNG nel catalogo

    Cilindro elettrico ESBF, Clean Look

Cilindro elettrico ESBF, Clean Look con superfici lisce

Include il rilevamento con punto di riferimento a scelta dell'utente

  • Elevata precisione di ripetibilità: ±0,015 mm
  • Pensato in modo particolare per l'uso in zone esposte agli spruzzi: grasso NSF-H1, IP65 e alta protezione contro la corrosione
  • Sistema di tenuta ad aria per la pulizia

 

Ulteriori informazioni di prodotto su ESBF