Industria casearia

Soluzioni di automazione sicure dal punto di vista igienico ed efficienti per la produzione di formaggio nell'industria casearia

Festo supporta l'intero processo produttivo con prodotti, sistemi e servizi per la lavorazione automatizzata del latte

Pressatura di forme di formaggio singole

Aumento controllato della pressione di pressatura a seconda delle dimensioni della forma

Soluzioni per procedure stabili di pressatura per garantire forme di alta qualità costante

    Cilindro speciale CRD per pressatura del formaggio

Cilindri speciali D e CRD per pressatura del formaggio

Cilindri semplici da pulire, a basso attrito per livelli di pressione diversi

Variante chiusa come esecuzione standard D e variante aperta CRD in acciaio inossidabile

  • Senza effetto stick-slip per movimenti lenti e costanti
  • Cuscinetto rinforzato e stelo di grandi dimensioni per compensare le forze laterali

 

Mettetevi in contatto con noi.

    Pulito e potente: cilindro DSBF Festo, a norma, Clean Design

Pulito e potente: cilindro DSBF, a norma, Clean Design

Resistente alla corrosione, dimensioni standard a norma ISO 15552. Lubrificazione e guarnizione approvata dall'FDA nella versione base. Avviamento ancora più rapido con il sistema opzionale di ammortizzazione autoregolante a finecorsa PPS e perfetto in combinazione con il rispettivo sensore SMT-C1.

 

DSBF a catalogoSensori SMT a catalogo

 

    Pressatura precisa nella lavorazione della carne: valvola proporzionale VPPM Festo

Dosatura di precisione: riduttore di pressione proporzionale VPPM

Pneumatica perfettamente controllata - soddisfa le esigenze più complesse di livelli di pressione stabili, per esempio nei processi di rifinitura dell'industria alimentare

 

Ulteriori informazioni su VPPM

Ulteriori informazioni sulle valvole proporzionali

    Valvola ad azionamento manuale VHEM

Valvola ad azionamento manuale VHEM

Valvola compatta ad alta efficienza pneumatica di 1.000 l/min

  • Temperatura ambiente e del fluido: -10 ... +60 °C
  • Dispositivi di azionamento: pulsante e interruttore a leva

 

Ulteriori informazioni di prodotto su VHEM

    Riduttore di pressione MS12-LR-G-PE6

Riduttore di pressione prepilotato MS12-LR-G-PE6

Riduttore a membrana con valore di riferimento pneumatico

  • Portata nominale standard: 12.000 ... 21.000 l/min
  • Temperatura ambiente: 10 ... 50 °C

 

MS12-LR-G-PE6 nel catalogo

    Valvole VSVA conformi alle norme per unità di valvole VTSA

Valvole VSVA conformi alle norme per unità di valvole VTSA

La libertà di una struttura modulare: combinazione di valvole VSVA con unità di valvole VTSA

  • Flessibilità e installazione semplice grazie alla struttura modulare
  • Ampia portata con 400 ... 1.400 l/min

 

Valvola VSVA nel catalogo

Unità di valvole VTSA nel catalogo