Simplified Motion Series
La semplicità della pneumatica si sposa per la prima volta con i vantaggi dell'automazione elettrica grazie a Simplified Motion Series. Questi attuatori integrati sono la soluzione perfetta per gli utenti in ricerca di un'alternativa elettrica per operazioni di movimento e posizionamento molto semplici, che non vogliono il processo di messa in servizio, spesso complesso, dei sistemi di azionamento elettrici tradizionali.

Non sono necessari software, poiché il funzionamento si basa sul principio "plug and work". I/O digitali (DIO) e IO-Link® sono sempre automaticamente inclusi – un prodotto con due tipi di regolazione come standard.
La funzionalità semplificata rende gli attuatori ideali per movimenti semplici tra due posizioni terminali meccaniche, senza bisogno di sacrificare le caratteristiche di movimento ottimizzate, la retrazione nelle posizioni terminali delicatamente ammortizzata o le funzioni semplificate di raccordo a pressione e serraggio.
Qui trovate maggiori informazioni
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series: un sistema a basso costo con prestazioni ottimizzate. Comprende un sistema meccanico per motore montato permanentemente e un sistema di azionamento (controllore motore) con tecnologia browser web integrata e cavi di collegamento abbinati. Nella versione a cilindro elettrico singolo, asse a cinghia dentata o modulo rotativo o come soluzione multiasse economica per operazioni di manipolazione semplici. Un altro grande vantaggio: possibilità di configurazione, ordine e messa in servizio tramite 1 solo codice articolo.

Semplicità
- 1 unico codice di ordinazione per la selezione e configurazione del prodotto
- Combinazione attuatore-motore ottimizzata fissa
Rapidità
- Configurazione di movimenti e posizionamento via WebConfig
- Funzionamento e messa in servizio rapidi e veloci
Flessibilità
- Posizione, forza e velocità selezionabili liberamente
- Profili di movimento definibili liberamente