Cilindro elettrico ESBF

Posizionamento libero: veloce, preciso e potente

Forze di avanzamento fino a 17 kN

  • 6 taglie: da 32 a 100
  • Superfici lisce: Clean Look
  • Stelo antirotativo con guida a strisciamento
  • Unità di guida con guida a ricircolo di sfere: elevata capacità di carico per la compensazione di forze laterali e maggiore protezione contro la torsione
  • Opzionale: IP65, alta protezione anticorrosione o con grasso lubrificante omologato FDA per l'impiego nell'industria alimentare
reddot design award 2015

 

Una combinazione perfetta:

Kit per sensore di finecorsa SMT-8M-A

Sensori di finecorsa SME/SMT-8 per homing e rilevamento posizioni