Produzione di batterie

L'automazione delle linee industriali per le potenti batterie agli ioni di litio continua ad essere considerata un punto cruciale per la produzione economica e su larga scala di veicoli elettrici.

Festo offre soluzioni flessibili di meccatronica per varie fasi di processo nella produzione di batterie, applicando l'esperienza in materia di automazione maturata in altri settori allo sviluppo di queste nuove tecnologie di produzione.

Produzione con utilizzo di elettrodi

Rivestimento degli elettrodi

Il vostro obiettivo: applicare un materiale di rivestimento sull'elettrodo senza corpi estranei nel vuoto

La nostra soluzione: valvole per fluidi abrasivi e aggressivi per il controllo dell'immissione di fluidi e gas

    Valvola a manicotto VZQA

Valvola a manicotto VZQA

Libera circolazione dei fluidi - minima resistenza al flusso, nessun blocco

  • Anche per fluidi altamente abrasivi o viscosi
  • Sostituzione della cartuccia di tenuta più semplice e veloce, senza l'impiego di strumenti speciali

Ulteriori informazioni sulla valvola a manicotto VZQA

    Valvola a sfera a 3 vie VZBA

Valvola a sfera a 3 vie VZBA

Per controllare senza problemi gas o fluidi aggressivi

  • Con foro a T per la miscela di varie sostanze, con foro a L per la commutazione tra due circuiti di fluido con una sola valvola a sfera
  • Riduzione dei costi poiché il foro a L richiede una sola valvola a sfera invece di due

Ulteriori informazioni sulla valvola a sfera VZBA

    VZWF

Elettrovalvole VZWx

Una sola famiglia - molti punti di forza

Valvola ad azionamento diretto VZWD: ottimale per applicazioni ad alta pressione e dosaggio

Valvola a pilotaggio forzato VZWF: funziona senza pressione differenziale persino in circuiti chiusi

Variante con servopilotaggio VZWP: regola le alte pressioni fino a 40 bar con grandi diametri nominali grazie all'impiego di un pistone di tenuta al posto di una membrana

    VZXF

Valvola a sede angolare VZXF

Elevata resistenza e robustezza

  • Per fluidi gassosi con viscosità fino a 600 mm²/s o per liquidi in circuiti aperti e chiusi
  • Estremamente resistente alle alte temperature, esecuzione in acciaio inossidabile, funzione NC per la chiusura affidabile in caso di cadute di pressione

Ulteriori informazioni sulla valvola a sede obliqua VZXF