Soluzioni per la produzione di pannelli solari basati sui wafer

Trasporto rapido e sicuro di wafer e celle solari

H-gantry EXCM

Portale H con pinza Bernoulli OGGB

Il portale H ad alta velocità , EXCM è veloce, preciso e compatto.

I delicati wafer vengono trasportati con la massima delicatezza con la pinze Bernoulli OGGB.

Questo processo è particolarmente sicuro e anche vantaggioso per il basso consumo di aria compressa.


Maggiori informazioni sul portale H

Disponibile in opzione con l’assistenza per la messa in funzione

Pinza Bernoulli OGGB nel catalogo

L’impatto morbido nella posizione terminale protegge non solo i wafer delicati

Standard cylinder DSBC

Cilindro DSBC a norma

Grazie all’ammortizzazione pneumatica autoregolante PPS, il cilindro DSBC si adatta perfettamente ai cambi di carico e velocità.

  • Una ammortizzazione corretta riduce l’usura.
  • La caratteristica autoregolante risparmia tempo.

Informazione di prodotto DSBC

La caratteristica autoregolante risparmia tempo

Piastre di montaggio in armadio di comando per il taglio dei wafer: completamente montate, cablate, testate e documentate.

Piastra di montaggio pronta per l'installazione

Piastre di montaggio complete per il quadro di comando durante il taglio dei wafer: montate, dotate di tutti i tubi e cablaggi, verificate e documentate

Create appositamente per la vostra applicazione.

Questo vi farà risparmiare tempo e lavoro d'installazione.

  • Sistemi di manipolazione
  • Quadri di comando
  • Piastre di montaggio
  • Moduli

Ulteriori informazioni sulle soluzioni pronte per l'installazione

Per la manipolazione rapida e sicura dei wafer

Tripod EXPT

Manipolazione rapida con tripode EXPT

  • Più veloce dei tradizionali sistemi cartesiani di manipolazione
  • Minimo ingombro
  • Soluzione altamente dinamica con 150 prese/min

Informazioni di prodotto EXPT

Tripode EXPT nel catalogo

 

Per maggiori informazioni sul portale H o sulle soluzioni pronte per l’installazione, contattateci.