Soluzioni per la produzione di pannelli solari a film sottile

Azionamento sicuro delle valvole per gas nei processi di rivestimento

Valve terminal VTOC

Unità di valvole VTOC

  • Unità di valvole speciali per l’utilizzo come valvole di pilotaggio
  • L’azionamento a due canali delle valvole per fluidi con tutti i sistemi bus convenzionali evita errori di commutazione

  • Sistema di cavi a fibre ottiche per una maggiore sicurezza di processo


Informazione di prodotto VTOC

Unità di valvole VTOC nel catalogo

Galleggiando sull’aria: trasporto delicato e senza contatto di parti

Air bearing ATBT

Piastra con cuscino ad aria ATBT

  • Capacità di carico uniforme su tutta la superficie della piastra, per la massima sicurezza di processo
  • Trasporto senza contatto su sottilissimi cuscinetti ad aria con consumo minimo
  • Disponibile come elemento singolo oppure su binario di lunghezza selezionabile

Informazione di prodotto ATBT

Trasporto rapido e sicuro di lastre di vetro sotto alto vuoto

Sliding Fork

Sistema di manipolazione con slitta a bracci telescopici

  • Funzionamento stabile anche con carichi oltre 10 kg
  • Adatto per alte temperature = alternativa vantaggiosa ai robot per clean room
  • Supporti speciali evitano impronte sulle lastre di vetro
  • Spazio di installazione = dimensioni del pezzo
  • Movimenti precisi jerk-free fino a 2100 mm, utilizzando assi elettrici a vite

Maggiori informazioni sulla slitta a bracci telescopici

Trasporto rapido e sicuro di wafer e celle solari

H-gantry EXCM

Portale H con pinza Bernoulli OGGB

Il portale H ad alta velocità , EXCM è veloce, preciso e compatto.

I delicati wafer vengono trasportati con la massima delicatezza con la pinze Bernoulli OGGB.

Questo processo è particolarmente sicuro e anche vantaggioso per il basso consumo di aria compressa.


Maggiori informazioni sul portale H

Disponibile in opzione con l’assistenza per la messa in funzione

Pinza Bernoulli OGGB nel catalogo

 

Per qualsiasi informazione sulla slitta a bracci telescopici,

contattateci.