Soluzioni per la produzione di schermi piatti

Trasporto rapido e sicuro di lastre di vetro sotto alto vuoto

Sliding Fork

Sistema di manipolazione con slitta a bracci telescopici

  • Funzionamento stabile anche con carichi oltre 10 kg
  • Adatto per alte temperature = alternativa vantaggiosa ai robot per clean room
  • Supporti speciali evitano impronte sulle lastre di vetro
  • Spazio di installazione = dimensioni del pezzo
  • Movimenti precisi jerk-free fino a 2100 mm, utilizzando assi elettrici a vite

Maggiori informazioni sulla slitta a bracci telescopici

Lavoro di gruppo per il posizionamento sicuro e controllato, con motore silenzioso.

Electric cylinder EPCO

Cilindro elettrico EPCO e controllore motore CMMO-ST. Sistema completo composto da azionamento, motore, controllore e cablaggi.

  • Facile da ordinare con codice di ordinazione
  • Configurazione semplice via web server

Maggiori informazioni su EPCO

Informazione di prodotto su EPCO

Informazione di prodotto su CMMO-ST

Cilindro elettrico EPCO nel catalogo

Controllore motore CMMO-ST nel catalogo

Azionamento sicuro delle valvole per gas nei processi di rivestimento

Valve terminal VTOC

Unità di valvole VTOC

  • Unità di valvole speciali per l’utilizzo come valvole di pilotaggio
  • L’azionamento a due canali delle valvole per fluidi con tutti i sistemi bus convenzionali evita errori di commutazione

  • Sistema di cavi a fibre ottiche per una maggiore sicurezza di processo


Informazione di prodotto VTOC

Unità di valvole VTOC nel catalogo

Gentle and careful lifting of substrates

Lifting system

The challenge: high weight, maximum speed and even movement

Lifting systems from Festo combine the advantages of electrical and pneumatic axes:

The electric axis DGE with toothed belt drive controls the movement. The pneumatic axis DGP corrects the weight - faster than conventional counter-balancers with spindle axes.

 

The glass is transported both quickly and gently.

 

Per qualsiasi informazione sulla slitta a bracci telescopici o sui sistemi di sollevamento,

contattateci.