Partner per l'industria bio-farmaceutica e cosmetica

Partner per l'industria bio-farmaceutica e cosmetica

Festo offre soluzioni personalizzate di automazione per l'industria biotecnologia, farmaceutica e  cosmetica. Che si tratti di produrre principi attivi attraverso processi chimici o biotecnologici, formulazioni farmaceutiche sterili o non sterili, noi siamo in grado di automatizzare i vostri processi per una qualità del prodotto costante e ripetibile. Le soluzioni, i prodotti e le applicazioni Festo garantiscono elevata affidabilità con relativo aumento di produttività. Affidatevi alla nostra competenza tecnica e all'esperienza decennale nell'automazione industriale.

Produzione di compresse

Produzione di compresse

Produzione di creme

Produzione di creme

SIL: sicurezza funzionale

SIL - sicurezza funzionale

Riducete al minimo i rischi per la sicurezza delle persone e dell'ambiente

L'affidabilità delle funzioni di sicurezza dei sistemi elettrici ed elettronici viene valutata in base a livelli di integrità definiti nella norma di base IEC 61508.

Festo fornisce prodotti idonei che soddisfano i requisiti per le funzioni relative alla sicurezza degli impianti chimici.

Maggiori informazioni su SIL

Prodotti e soluzioni conformi alle norme GMP e FDA

FDA

Le norme dell'ente americano "Food and Drug Administration" (FDA) e le direttive per la "Good Manufacturing Practice" (GMP) definiscono gli standard per lo sviluppo di prodotti e la progettazione delle soluzioni Festo.

Prodotti conformi alle norme FDA per l'industria biotecnologica e farmaceutica 

Valvola a sede inclinata VZXA

Valvola a sede inclinata VZXA

Valvola di processo flessibile:

La caratteristica di prodotto modulare rende più semplice la modifica e la manutenzione dei vostri sistemi.

Maggiori informazioni sulla VZXA

Applicazione di Biotest AG

Industria di processo: Biotest

Automazione standardizzata nel frazionamento del plasma sanguigno

Nel suo nuovo impianto su larga scala per il frazionamento del plasma, da un litro di plasma sanguigno Biotest AG può ottenere fino a cinque prodotti anziché i tre precedenti. I nostri componenti standardizzati semplificano l'installazione e la manutenzione.

Report Biotest

Produzione di parenterali

Produzione di parenterali

Prevenzione e protezione antideflagrante

ATEX - Prevenzione e protezione antideflagrante

Mantenimento sotto controllo delle atmosfere esplosive

Regolazione open loop e closed loop in atmosfere potenzialmente esplosive:

Festo offre prodotti adatti all'intera catena di regolazione pneumatica ed elettrica, comprensivi di un'esauriente documentazione e delle dichiarazioni di conformità.

Maggiori informazioni sulla prevenzione e protezione antideflagrante

Configuratore di unità di valvole di processo

Industria di processo: configuratore di valvole di processo

Semplice e veloce

Dalle valvole di processo ad azionamento manuale a quelle completamente automatizzate, con il nuovo configuratore potete scegliere la soluzione ottimale in maniera rapida e affidabile.

Configuratore di unità di valvole di processo

Valvole a sfera per ogni applicazione

Valvole a sfera

La serie di valvole a sfera in acciaio inossidabile è estremamente flessibile grazie all'elevata resistenza dei materiali e all'ampia varietà di opzioni di collegamento.

Scheda di prodotto sulle valvole a sfera

Valvole a sfera nel catalogo

Applicazione di Bayer Division Crop Science

Bayer Division Crop Science

Tecnologia comprovata delle elettrovalvole per applicazioni SIL

Funzionamento comprovato fin dal 2002: elettrovalvole certificate senza limiti di tempo di esercizio in un impianto multifunzione con i più elevati standard di sicurezza e affidabilità

Rapporto utenti Bayer Division Crop Science

Automazione per applicazioni con materiali alla rinfusa

Miglioramento dei materiali sfusi

Su misura per le vostre esigenze e applicazioni di dosaggio, trasporto, conservazione, miscela e separazione - tutto da un'unica fonte.

Mantenere in movimento i materiali alla rinfusa

 

Libro bianco

 

La tecnologia a valvole proporzionali rappresenta una soluzione flessibile ed economica per la regolazione della pressione e della portata dei gas inerti. Maggiori informazioni nel

Libro bianco sulle valvole proporzionali per l'inertizzazione

 

 

grazie all'analisi energetica per reti di aria compressa, potrete risparmiare fino al 60% sui costi per l'energia. Scoprite quanto costano le perdite, come si può migliorare l'efficienza energetica e a chi convengono quali misure.

Libro bianco: Riduzione dei costi per l'energia nelle reti di aria compressa

 

Blog LifeTech di Festo

Mantenetevi aggiornati con il blog LifeTech di Festo
I nostri esperti in sviluppo, gestione di prodotto e crescita aziendale vi presentano tutte le ultime novità.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog