Tecnica medicale: valvole per aria e ossigeno

In collaborazione con i suoi clienti, Festo sviluppa prodotti e sottosistemi per apparecchiature medicali.

Controllo e regolazione efficienti dei gas medicali

 

Valvole compatte, silenziose, efficienti: la tecnologia piezoelettrica nella tecnica medicale

Nelle applicazioni mobili o in applicazioni nelle immediate vicinanze dei pazienti, le valvole piezoelettriche con tecnologia proporzionale offrono migliori risultati, soprattutto per funzioni di regolazione della portata e della pressione:
  • Ideali per apparecchiature a batteria grazie al loro basso assorbimento
  • Lunga durata grazie al design resistente all'usura
  • Dimensioni ridotte e peso contenuto
  • Compatibili con ossigeno

Valvole proporzionali 2/2

Per il controllo della portata, per esempio negli apparecchi portatili per ossigenoterapia, assicurano dosatura ed erogazione precisa di ossigeno durante l'inalazione.

Valvole proporzionali 3/3

Si utilizzano per esempio per regolare la portata o la pressione in ossigenoterapia, oftalmologia e dialisi.

Valvole proporzionali

Valvole proporzionali VEMR e VEAE

Valvole proporzionali VEMR, VEAE

Scegliete tra diverse serie di valvole con differenti pressioni di lavoro, larghezze nominali, range di flussi e temperature di esercizio:

  • Valvola a 2/2 vie (normalmente chiusa)
  • Valvola a 3/3 vie (normalmente chiusa)

Valvole proporzionali con tecnologia piezoelettrica

Valvola proporzionale VEMP

Valvola proporzionale VEAE

Elettrovalvola con magnete proporzionale VPWS

Elettrovalvola con magnete proporzionale VPWS

Valvola a cartuccia compatta e leggera da 15 mm con portata elevata.

  • Valvola a 2/2 vie
  • Ideale per le applicazioni con spazi di installazione minimi

Valvola proporzionale VPWS

Valvole di regolazione della pressione e valvole di controllo della portata in tecnologia piezo, sensori e regolazione elettronica

Valvola proporzionale di controllo della portata VEMD

Valvola proporzionale di controllo della portata VEMD

  • Valvola 2/2 con sensore di portata e regolazione elettronica
  • Misuratore di flusso massico (MFC)

Maggiori informazioni sulla VEMD   

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VEAA, VEAB

Valvole proporzionali di regolazione della pressione VEAA, VEAB

  • Valvola 3/3 con sensore di pressione e regolazione elettronica

 

Maggiori informazioni sulle valvole piezoelettriche (EN)

   

Valvola miniaturizzata VOVK

Valvola miniaturizzata VOVK

  • Estremamente piccola e leggera
  • Intervallo di pressione particolarmente ampio: –0,9 … 7 bar
  • Consumo di energia particolarmente ridotto, ideale per le unità di valvole o le soluzioni a batteria
  • Tre opzioni di configurazione

Maggiori informazioni sulla valvola miniaturizzata

Valvola di pilotaggio miniaturizzata VUVG-S

Valvola di pilotaggio miniaturizzata VUVG, per espansione della serie MHA1

  • Riduzione opzionale della corrente di mantenimento
  • Per gas
  • Grado di protezione IP65 e IP40
  • Adatta per il vuoto

Informazione di prodotto sulla valvola di pilotaggio miniaturizzata

Richiedi ora

Sistemi di trattamento

Ossigenoterapia per applicazioni mobili

In azione:

Valvole piezo, leggere e compatte, regolano flussi e pressioni dei gas per il dosaggio continuo dell'ossigeno.

Ventilazione stazionaria in ambiente clinico

Una dialisi efficiente dipende dalla precisione con cui vengono regolati e controllati i flussi del sangue e del dialisato.

In azione:   

valvole piezo, valvole per il controllo dei fluidi, valvole pneumatiche, regolatori di pressione proporzionali   

Strumenti chirurgici

Un esempio della chirurgia oftalmica illustra il controllo di strumenti chirurgici ad azionamento pneumatico.

In azione:

Unità di comando pneumatico con elettrovalvole e valvole piezo per le seguenti funzioni:

  • Azionamento strumenti chirurgici
  • Aspirazione con il vuoto
  • Alimentazione dei liquidi

Regolazione a circuito chiuso del flusso di liquidi, gas e muco nelle unità odontoiatriche

I vari strumenti sono controllati separatamente per mezzo di valvole di commutazione, valvole proporzionali, pompe e compressori.   

Attrezzature medicali

Manichini utilizzati nella formazione in ambito medico per la simulazione di respirazione, polso e fluidi corporei, come le lacrime.

Per la simulazione dei movimenti di aria e fluidi si utilizzano sistemi di comando intelligenti.

Regolazione dei flussi e delle pressioni dei gas nei materassi dei letti ospedalieri.

Le valvole piezo azionano separatamente le diverse camere, in modo silenzioso e graduale.