Tecnologia through-hole THT

Prelievo e posizionamento di componenti speciali

Il vostro obiettivo: posizionamento preciso dei componenti di dimensioni maggiori

La nostra soluzione: unità di manipolazione con sistemi di visione intelligenti per funzioni di posizionamento a precisione elevata e soluzioni per numerose applicazioni di presa

    Asse a cinghia dentata EGC-TB

Asse a cinghia dentata EGC-TB come portale tridimensionale

  • Gamma completa di accessori di montaggio per combinazioni multiassi
  • Elevate prestazioni consentono di usare assi di minori dimensioni

 

Informazione di prodotto EGC/EGC-HD

Asse a cinghia dentata EGC-TB a catalogo

    Ideale per compiti di posizionamento dinamico: servo-motore EMMS-AS Festo

Ideale per compiti di posizionamento dinamico: servo-motore EMMS-AS

Predisposto per compiti di posizionamento dinamico

  • Disponibile in opzione con trasduttore di posizione digitale assoluto, in modalità single turn (standard) o multi-turn (su richiesta)
  • Versione di sicurezza: con freno opzionale per la funzione "safe stop" a norma EN 954-1/Cat.3

 

 Informazione di prodotto Electric automation

 

Servo-motore EMMS-AS nel catalogo

    Pinza parallela DHPS

Pinza parallela DHPS con guida con scanalatura a T

  • Elevata forza di presa con dimensioni compatte (6 ... 35 mm)
  • Massima precisione di ripetibilità e opzione di integrazione dei sensori

 

 Ulteriori dettagli sulla pinza DHPS nella brochure Front End

Pinza parallela DHPS a catalogo

    100% controllo qualità, risultati sicuri del controllo: sistema di visione compatto e intelligente SBOx-Q di Festo

Risultati sicuri del controllo: fotocamera compatta SBOx-Q

Per controllo qualità:

  • Controllo di posizione della minuteria e dimensioni delle parti ruotate
  • Fino a 256 programmi di controllo, ciascuno con 256 funzioni di controllo
  • Memorizzabile
  • Facoltativo: OCR (optical character recognition)

 

Per controllo:

  • Come un comando master CANopen grazie all'interfaccia integrata CODESYS PLC e CAN
  • Interfaccia Ethernet per comunicazione comune fino al livello di gestione

 

 Ulteriori informazioni sui sistemi di visione compatti SBOx-Q

Sistemi di visione compatti SBOx-Q a catalogo

 
    Trasmettitore di pressione SPTE

Ideale per spazi stretti; trasmettitore di pressione compatto SPTE

  • Compatto e leggero
  • Tre configurazioni di montaggio per un adattamento semplice ed economico

 

Trasmettitore di pressione SPTE a catalogo

    Singolarizzatori HPV

Singolarizzatori HPV

  • Minori esigenze di materiale e lavoro di programmazione grazie ai sistemi di singolarizzatori con dispositivo di comando completo
  • Opzioni di montaggio semplice e preciso e semplice integrazione dei sensori

 

 Scheda prodotto HPV

Singolarizzatore HPV a catalogo