Tecnologia through-hole THT

Saldatura selettiva di componenti

Il vostro obiettivo: movimentazione dei circuiti stampanti precisa nei punti di saldatura

La nostra soluzione: sistemi di manipolazione elettrici per lo spostamento, la presa e il posizionamento preciso di circuiti stampati

    Asse a cinghia dentata EGC-TB

Asse a cinghia dentata EGC-TB come portale tridimensionale

  • Gamma completa di accessori di montaggio per combinazioni multiassi
  • Elevate prestazioni consentono di usare assi di minori dimensioni

 

Informazione di prodotto EGC/EGC-HD

Asse a cinghia dentata EGC-TB a catalogo

    Ideale per compiti di posizionamento dinamico: servo-motore EMMS-AS Festo

Ideale per compiti di posizionamento dinamico: servo-motore EMMS-AS

Predisposto per compiti di posizionamento dinamico

  • Disponibile in opzione con trasduttore di posizione digitale assoluto, in modalità single turn (standard) o multi-turn (su richiesta)
  • Versione di sicurezza: con freno opzionale per la funzione "safe stop" a norma EN 954-1/Cat.3

 

 Informazione di prodotto Electric automation

 

Servo-motore EMMS-AS nel catalogo

Asse a cinghia dentata ELGR

Per carichi elevati e migliore comportamento di guida: asse a cinghia dentata ELGR

  • Funzionamento affidabile grazie al kit completo per il rilevamento semplice e compatto delle posizioni terminali     
  • Elevata velocità fino a 3 m/s con ripetibilità di 0,1 mm

Scheda prodotto su ELGR

Asse a cinghia dentata ELGR nel catalogo

    Pinze angolari e radiali DHRS/DHWS

Pinza radiale DHRS e pinza angolare DHWS

  • Attuatore a pistone, a doppio effetto
  • Massima precisione di ripetibilità

 

 Ulteriori dettagli sulle pinze nella brochure Front End

Ulteriori dettagli sulla pinza radiale DHRS / pinza angolare DHWS

    L'unità di valvole CPX/MPA per la diagnosi e il monitoraggio nel settore dell'acqua

Diagnosi e Condition Monitoring integrati nell'unità di valvole CPX/MPA

  • Tempi di fermo ridotti fino al 35% grazie al Condition Monitoring
  • Più produttività grazie alla soluzione integrata che semplifica l'installazione

 

Informazioni a catalogo su CPX/MPA

Altre informazioni sull'integrazione di funzioni

Ampia gamma di varianti: cilindro standard compatto ADN

Piccolo e potente: cilindro compatto ADN

  • Resistente alle alte e alle basse temperature
  • Stelo rinforzato per maggiori forze laterali
  • Minimo attrito, progettato per le basse velocità 


Panoramica dei cilindri con stelo        

ADN nel catalogo