Tecnologia through-hole THT
- Caricatore linea
- Montaggio componenti di forma irregolare (THT)
- Saldatura selettiva
- Prelievo dal quadrotto
- Collaudo/Confezionamento
Rimozione di circuiti stampati dal quadrotto
Il vostro obiettivo: controllo esatto del processo di separazione
La nostra soluzione: assi lineari con trasmissione a cinghia economici e soluzioni di manipolazione per movimento di posizionamento estremamente preciso con controllo qualità integrato

Asse elettrico per carichi pesanti EGC-HD
- Carichi pesanti guidati con rapidità e precisione
- Ideale per processi di handling come assemblaggio o montaggio a scatto

Asse a cinghia dentata EGC-TB come portale tridimensionale
- Gamma completa di accessori di montaggio per combinazioni multiassi
- Elevate prestazioni consentono di usare assi di minori dimensioni

Assi elettrici lineari di precisione EGSK/EGSP
Asse a vite, preciso e compatto, con ricircolo di sfere o con catena di sfere
Maggiori informazioni su EGSK/EGSP

Attuatore senza stelo DGC
Attuatore base, con guida a strisciamento o a ricircolo di sfere: guida affidabile, con valori massimi di carico e resistenza alla torsione. Disponibile ora nelle taglie 50 e 63.
Maggiori informazioni sull'attuatore senza stelo DGC

Risultati sicuri del controllo: fotocamera compatta SBOx-Q
Per controllo qualità:
- Controllo di posizione della minuteria e dimensioni delle parti ruotate
- Fino a 256 programmi di controllo, ciascuno con 256 funzioni di controllo
- Memorizzabile
- Facoltativo: OCR (optical character recognition)
Per controllo:
- Come un comando master CANopen grazie all'interfaccia integrata CODESYS PLC e CAN
- Interfaccia Ethernet per comunicazione comune fino al livello di gestione
Ulteriori informazioni sui sistemi di visione compatti SBOx-Q