Valvole di intercettazione, valvole di controllo della pressione e della portata
VBNF/VFOF-LE-BAH

Le combinazioni di funzioni offrono prestazioni elevate con requisiti di spazio minimi

  • Meno componenti grazie all'integrazione funzionale: montaggio e messa in funzione più rapidi
  • Risparmio di costi: dall'ordine alla logistica
  • Fino al 50% di risparmio di spazio
  • Risparmio energetico grazie al numero minore di interfacce

Combinazione di funzioni 1: VBNF

Valvola unidirezionale a controllo pneumatico con scarico manuale

Applicazione: arresto del movimento del cilindro e disinserimento dell'energia

 

Combinazione di funzioni 2: VFOF-LE-BAH

Regolatore di portata unidirezionale a controllo pneumatico, valvole unidirezionali con scarico manuale

Applicazione: regolazione o arresto del movimento del cilindro e disinserimento dell'energia

Dati tecnici
Funzione valvola

VBNF

Valvola unidirezionale

con funzione di scarico manuale

VFOF-LE-BAH

Regolatore di portata unidirezionale, aria di scarico

con funzione di scarico manuale

Dimensioni G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Azionamento della valvola unidirezionale Pneumatica
Elemento di regolazione/regolatore di portata  

-

A esagono incassato
Elemento di regolazione Manuale, monostabile
Portata standard qnN [l/min]
in direzione di strozzatura (2 -> 1)]
260 620 250 650
Portata standard qnN [l/min
] in direzione di non ritorno (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
Pressione d'esercizio [bar] 0,2 ... 10
Fluido Aria compressa a norma ISO 8573-1: 2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente [°C] -10 ... +60