Valvole e unità di valvole

Le valvole sono componenti pneumatici utilizzati nella tecnologia di automazione per controllare attuatori quali cilindri, cilindri senza stelo, motori o pinze. Per quanto riguarda le valvole stesse, si distingue tra valvole ad azionamento pneumatico, valvole elettriche e valvole ad azionamento manuale, disponibili presso Festo in numerose forme e versioni diverse. Inoltre, offriamo anche valvole da utilizzare con unità di valvole, a seconda delle esigenze dell'impianto.

Quando si scelgono le valvole in questa fase, di solito si sta completando una struttura o sostituendo dei componenti. Il modo più veloce per ottenere risultati è scegliere innanzitutto la funzione corretta della valvola, per poi abbinarvi il tipo di valvola.

Valvole nella pneumatica

La pneumatica viene utilizzata nell'automazione industriale per trasmettere movimento o forza, solitamente con l'ausilio dell'aria compressa. Il movimento vero e proprio è eseguito da attuatori, che a loro volta sono controllati da valvole o da unità di valvole nell'ambito della tecnologia di automazione.

Componenti di un semplice sistema pneumatico (esempio):

  • Cilindro
  • Valvola di regolazione direzionale
  • Accessori

Se si sta cercando di risolvere problemi relativi a velocità, ripetibilità o tempo di ciclo, spesso occorre considerare il comportamento di scarico e regolazione della portata della valvola, non solo l'attuatore.

Valvole elettriche e pneumatiche per qualsiasi settore di applicazione

Le valvole Festo possono essere utilizzate in modo standard o configurate individualmente, a seconda dell'applicazione. Oltre a valvole di regolazione direzionale, valvole di intercettazione e regolatori di portata o di pressione, la nostra gamma di prodotti comprende anche valvole piezoelettriche, ovvero regolatori di pressione proporzionali caratterizzati dalla lunga durata e da consumi minimi di energia.

Valvole di regolazione direzionale ad azionamento elettrico e pneumatico

Una valvola di regolazione direzionale viene utilizzata per modificare, aprire o bloccare il flusso di aria compressa in un impianto pneumatico.

Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumaticoda Festo:

Valvole di processo e per fluidi ad azionamento pneumatico e meccanico

Le valvole di processo e per fluidi di Festo controllano i diversi fluidi presenti nella macchina durante le operazioni di raffreddamento, lubrificazione, pulizia, lavaggio e sterilizzazione, oppure per il dosaggio e la miscelazione, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate per gas, fluidi altamente viscosi, paste o granulati.

  • Valvole igieniche a farfalla
  • Valvole a sede inclinata
  • Valvole proporzionali di controllo fluidi
  • Valvole a sfera

Regolatori di flusso: velocità, stabilità e ripetibilità

I regolatori di portata (noti anche come valvole a flusso passante o valvole a farfalla) vengono utilizzati nella pneumatica per regolare il flusso di aria compressa.

Valvole di controllo della portatada Festo:

Sicurezza funzionale: valvole e unità di valvole di Festo

La sicurezza funzionale di un'applicazione è fondamentale, soprattutto nel settore della pneumatica, poiché – a differenza dei sistemi elettrici – in questo ambito si lavora solitamente con componenti hardware comuni. Oltre alle informazioni complete sui prodotti disponibili sul nostro sito web, i nostri progettisti sono a sua disposizione per fornirle una consulenza qualificata finché non avrà acquisito familiarità con il sistema. Questo servizio le offre un modo più rapido ed economico per garantire la sicurezza del suo sistema.

Assistenza e supporto da parte di Festo

I nostri prodotti più venduti del Festo Core Range

Esattamente ciò che sta cercando: valvole e unità di valvole Festo conformi agli standard, per applicazioni generiche e specifiche. Festo offre la soluzione giusta per qualsiasi esigenza. Si lasci ispirare dai nostri prodotti di punta per l'automazione industriale.

FAQ: risposte chiare alle domande più frequenti

Che cos'è una valvola pneumatica?

Come tutte le valvole, anche quelle pneumatiche hanno una funzione di regolazione per determinare la quantità di gas o aria compressa che può passare. In una valvola pneumatica il flusso è controllato da un segnale pneumatico.

Qual è la differenza tra valvole elettriche e valvole pneumatiche?

Per il comando degli attuatori è possibile utilizzare valvole elettriche ad azionamento pilotato o valvole pneumatiche. Le valvole elettriche ad azionamento pilotato possono essere azionate con 12 V, 24 V o 230 V. Esempi di varianti comuni sono le valvole a 3/2 o 5/2 vie. Le valvole pneumatiche, invece, vengono azionate dall'aria compressa.

Quali valvole offre Festo?

La gamma di valvole e unità di valvole di Festo comprende:

  • Valvole di regolazione direzionale
  • Valvole di intercettazione
  • Regolatori di portata
  • Valvole proporzionali
  • Valvole di processo e per fluidi
  • Periferiche elettriche