Controllore CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 con CODESYS e OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 con CODESYS

Industry 4.0: la funzionalità CODESYS in versione V3 con OPC-UA per la prima volta in un'unità di valvole in IP65 e I/O remoti

Permette di utilizzare localmente un'ampia gamma di funzioni motion control in sistemi pneumatici ed elettrici, per esempio con il nuovo editor integrato 3D-CNC a norma DIN 66025 (codice G) e integrazione in ambienti HOST per Industry 4.0

In combinazione con le unità di valvole MPA, VTSA o con il Festo Motion Terminal VTEM, fornisce un'interfaccia uniformata per l'intelligenza decentralizzata: con il linguaggio di programmazione standard a norma IEC61131-3, interfaccia Ethernet e librerie di funzioni.

  • Sistema di comando per piccole macchine o sotto-sistemi complessi
  • Un'unica piattaforma per sistemi elettrici e pneumatici
  • Un'unica piattaforma per fluid and motion control, con libreria di funzioni inclusa per gli azionamenti elettrici
  • Possibilità di integrazione in tutti gli ambienti Ethernet e fieldbus
  • Facile configurazione dell'intero sistema utilizzando CODESYS
  • Sistema completo, con alto grado di modularità e flessibilità in IP65 per una semplice regolazione
  • Opzionale: connessione al Festo Cloud via CPX-IOT gateway

 

CODESYS
 
Grafica Cloud
 

Ampliamento delle funzioni con
CODESYS V3

Prestazioni

"CODESYS provided by Festo"
basato su CODESYS V3
  • Splash screen Festo (schermate di caricamento)
  • Funzioni di help online specifiche Festo
  • Libreria di funzioni Festo
Funzioni CODESYS motion control
  • Motion è parte integrante dell'ambiente PLC
  • PLCopen parte 1 e 2
  • Blocchi di funzione per un asse
  • Blocchi di funzione per assi multipli 
    (GearIn, phasing, CamIn)
  • Editor CAM e funzioni
  • Editor CNC e funzioni
  • Sistema aggiornato ed ampliato di help online per tutte le funzioni
Editor 3D CNC integrato, a norma DIN 66025 (codice G)
  • Input grafico e testuale del codice 3D
  • Pathdesign in forma tabellare
  • DXF import

Soluzione motion control ampliata con
CPX-CEC-M1-V3

  • PLCopen parte 1 + 2 , con funzionalità CNC, sicurezza
  • Per compiti particolari è possibile creare elementi di funzione o librerie  aggiuntivi, per es. libreria gantry Festo: una soluzione altamente performante, con una programmazione semplice dei profili di movimento.
  • Motion control, per es. interpolazione 3D, è parte integrante dell'ambiente PLC, ed è una soluzione conveniente a costi ottimizzati
  • Motion control si può combinare con tutta la gamma di IO  + la pneumatica CPX. Combinazioni convenienti
  • Pratico editor per l'inserimento di dati 3D: facile programmazione dei compiti di movimento.