Preparazione dell'aria per la massima qualità dell'aria compressa

Unità di manutenzione serie MS per la preparazione dell'aria

Processi sicuri grazie alla preparazione dell'aria

Per migliorare l'affidabilità dei processi e la disponibilità delle macchine, la prima cosa da verificare è l'alimentazione dell'aria compressa.

Particelle, acqua e olio sono nemici naturali di un'aria compressa adeguatamente preparata.

Creano problemi ai componenti e comportano costi energetici aggiuntivi.

Preparazione dell'aria

Un metro cubo di aria compressa non trattata contiene quasi 200 milioni di particelle di impurità e una grande quantità di acqua, olio, piombo, cadmio e mercurio. Queste sostanze possono compromettere la funzionalità delle vostre macchine.

Le macchine hanno bisogno di aria compressa pulita.

E' un investimento conveniente per i vostri sistemi che permette di migliorare i seguenti aspetti:

  • disponibilità delle macchine
  • affidabilità dei processi
  • durata dei componenti

Un'aria compressa pulita si ottiene attraverso un'adeguata preparazione dell'aria. Quanto debba essere pulita l'aria compressa dipende dalla vostra applicazione e dalla qualità dell'aria richiesta.

Qualità dell'aria compressa a norma ISO 8573-1:2010

Questa norma definisce diverse classi di qualità dell'aria compressa e specifica il massimo contenuto di sostanze contaminanti per ciascuna classe. Diverse applicazioni e portate richiedono diverse classi di purezza.

Dalla classe ISO alla preparazione dell'aria compressa

Che qualità dell'aria compressa è richiesta?

Verificate quali prodotti della serie MS per la preparazione dell'aria sono adatti al vostro sistema.

Tabella di selezione per unità di manutenzione serie MS

Il nostro engineeering tool può aiutarvi a scegliere la combinazione di unità di manutenzione più adatta per la vostra preparazione dell'aria.

Engineering tool per la preparazione dell'aria

Processi sicuri grazie alla preparazione dell'aria

Brochure sulla preparazione dell'aria (en)

 

Sicurezza alimentare

Leggete il  white paper per approfondire questo tema:

Qualità alimentare garantita grazie ad un'aria compressa di alta qualità (en)

Per ordini rapidi e semplici

Unità di manutenzione pre-configurate per l'industria alimentare e delle bevande

 

Tool di selezione essiccatori

Calcolo dell'essiccatore adatto con

Festo AirDryer