La combinazione opportuna di diverse taglie assicura portate ottimali e ingombri contenuti
Combinare taglie diverse utilizzando un apposito adattatore
- Ottimo utilizzo della portata per ciascuna funzione
- Risparmio di spazio
- Costi ridotti
- Soluzione ad alta efficienza energetica
Scegliete semplicemente una taglia più piccola.

Combinazione di unità standard MS6 con filtri fini e micro-filtri MS9
Questo esempio di combinazione offre i seguenti vantaggi:
30% riduzione dei costi per componenti
18% risparmio di spazio
Nelle seguenti condizioni:
Pressione 6 bar invece di 8 bar
Portata 5000 l/min
Grado di filtrazione 0,01 μm
Stesse prestazioni, con una pressione d'esercizio inferiore = riduzione di ca. 6% dei costi di energia