Prodotti compatibili per cleanroom
Per tutte le classi cleanroom in conformità a ISO 14644-1

Cleanroom

Quali prodotti Festo sono idonei all'impiego in cleanroom?

Festo fornisce prodotti idonei per tutte la classi cleanroom:

molti dei nostri prodotti di serie possono essere utilizzati per le classi ISO 4 e 9: prodotti collaudati, con brevi tempi di consegna, ad un prezzo accessibile.   

Sono fornibili soluzioni speciali per le classi ISO da 1 a 3.

Cleanroom classi 7-9: l'intera gamma di prodotti Festo

Quasi tutti i prodotti Festo possono essere utilizzati in cleanroom classe 7 o superiore.

Cleanroom classi 4 - 6: prodotti di serie testati per le classi ISO  4 - 6

Alcuni dei nostri prodotti di serie sono testati per l'impiego in cleanroom. Molti  di questi sono compatibili con le classi ISO 4 - 6.

Prodotti per ISO classe 4

Prodotti per ISO classe 5

Prodotti per ISO classe 6

Cleanroom classi 1 - 3: prodotti realizzati specificatamente per le classi ISO 1 - 3

Questi prodotti vengono realizzati secondo le richieste del cliente, poi trasferiti alla produzione in serie.