Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPM

La valvola proporzionale VPPM è davvero multi-funzione: 3 settaggi selezionabili premendo un tasto per scegliere la caratteristica di regolazione adeguata, sia integrata nell'unità di valvole MPA-S con multiplexing e ampie funzioni diagnostiche mediante Fieldbus/Ethernet, sia come valvola singola con IO-Link.

Il Multi-Sensor-Control, con sensori di pressione integrati,  assicura una regolazione stabile e precisa, anche in presenza di oscillazioni di temperatura e in applicazioni complesse.

Multi-Sensor-Control (controllo in cascata) nella valvola VPPM

 

Vantaggi

  • Maggiore precisione di controllo e migliore risposta dinamica rispetto ai regolatori in esercizio singolo     
  • Ottime caratteristiche di piccolo segnale senza overshooting
  • Regolazione precisa anche su lunghe distanze     
  • Resistenza alle oscillazioni di temperatura     

Tecnologia proporzionale sull'unità di valvole VPPM-MPA

Valvola proporzionale di controllo direzione VPPM-MPA

Integrazione di funzioni con VPPM-MPA

  • Soluzione completa integrata, Festo plug and work®: semplice montaggio, installazione e controllo di diverse valvole VPPM
  • Valori di pressione digitali
  • Diagnosi via Fieldbus: controllo remoto e monitoraggio di tutti i valori
  • Conveniente  multiplexing: applicare e mantenere fino a 8 pressioni diverse utilizzando valvole di controllo direzione a valle     

Scheda prodotto per VPPM-MPA

Valvole proporzionali VPPM sul terminale CPX (EN)

Valvola proporzionale di controllo direzione VPPM-MPA nel catalogo

 

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPM, singola

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPM con IO-Link

Versatilità con VPPM

  • Modularità: tre taglie a tre intervalli di pressione
  • Filettatura Whitworth (G) e NPT      
  • Con/senza display LCD     
  • Con IO-Link Fieldbus/Ethernet     
  • Multi-Sensor-Control
  • Tre settaggi predefiniti per una rapida messa in funzione     

Scheda prodotto VPPM

Scheda prodotto VPPM con IO-Link

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPM nel catalogo

Valvola proporzionale di regolazione della pressione VPPM-NPT nel catalogo

Esempi di applicazione della valvola proporzionale VPPM

1. Macchine per la stampa e lavorazione carta: la valvola VPPM controlla i freni pneumatici e i rulli di compensazione che regolano velocità e tensionamento corretti.2. Manipolazione: la valvola VPPM-MPA controlla la pressione di ingresso degli eiettori per la generazione del vuoto.3. Industria alimentare: la valvola VPPM è impiegata per dosare o la determinare le proporzioni nelle miscele4. Automazione di processo: la valvola VPPM fornisce una pressione di contatto proporzionata al materiale, alla tecnologia e all’utensile5. Tecnica di collaudo: la valvola VPPM regola le diverse pressioni applicate al cilindro6. Macchine di saldatura: la valvola VPPM controlla il cilindro pneumatico per la testa di saldatura7. Riempimento/confezionamento: la quantità viene regolata mediante un settaggio sulla valvola VPPM.8. Industria automobilistica: la valvola VPPM regola la pressione di contatto delle pinze di saldatura.

 

Cliccare qui per vedere tutti gli esempi.

1. Macchine per la stampa e lavorazione carta: la valvola VPPM controlla i freni pneumatici e i rulli di compensazione che regolano velocità e tensionamento corretti.2. Manipolazione: la valvola VPPM-MPA controlla la pressione di ingresso degli eiettori per la generazione del vuoto.3. Industria alimentare: la valvola VPPM è impiegata per dosare o la determinare le proporzioni nelle miscele4. Automazione di processo: la valvola VPPM fornisce una pressione di contatto proporzionata al materiale, alla tecnologia e all’utensile5. Tecnica di collaudo: la valvola VPPM regola le diverse pressioni applicate al cilindro6. Macchine di saldatura: la valvola VPPM controlla il cilindro pneumatico per la testa di saldatura7. Riempimento/confezionamento: la quantità viene regolata mediante un settaggio sulla valvola VPPM.8. Industria automobilistica: la valvola VPPM regola la pressione di contatto delle pinze di saldatura.

La valvola VPPM controlla e regola diversi processi

  • Macchine per la stampa e per l'imballaggio     
  • Manipolazione
  • Dosatura di liquidi nell'industria alimentare     
  • Prove a lungo termine     
  • Saldatura a ultrasuoni nelle macchine di saldatura     
  • Dosatura nelle macchine di confezionamento     

 

Stessa funzionalità con un minor numero di valvole proporzionali, grazie al

Multiplexing