Produzione di dolciumi e prodotti da forno

Soluzioni di automazione igieniche, facili da pulire e robuste per la produzione di dolciumi e prodotti da forno

Linea di produzione per prodotti da forno Visualizzare ingrandimento

Dallo stoccaggio delle materie prime fino alla lavorazione dell'impasto, dalla cottura in forno al confezionamento, Festo offre componenti, soluzioni di sistema pronte all'installazione e servizi accessori adeguati per i vostri processi di produzione.

Abbiamo la soluzione giusta per questi requisiti:

  • Stoccaggio delle materie prime in condizioni di igiene     
  • Operazioni rapide di pulizia con componenti in clean design
  • Funzionamento dei componenti alle alte come alle basse temperature     
  • Azionamenti per il taglio di precisione con risultati riproducibili     
  • Soluzioni per il confezionamento sicuro con grande flessibilità     
  • Esecuzioni di sicurezza per la protezione degli addetti macchina     

 

Per esempio con questi prodotti:

Unità di manutenzione serie MS

Unità di manutenzione serie MS

Filtri fini, micro-filtri e filtri a carbone attivo le massime esigenze di qualità dell'aria compressa

 

In opzione con:

  • Modulo di efficienza energetica MSE6-E2M per il monitoraggio e la regolazione automatica dell'aria compressa     
  • Modulo di sicurezzaMS6-SV per lo scarico in sicurezza, fino a Performance Level e
Asse a cinghia dentata ELGA-TB-RF

Asse a cinghia dentata ELGA-TB-RF

  • Guida a rotelle per applicazioni handling altamente dinamiche, anche di parti con dimensioni medio-grandi
  • Profilo liscio senza scanalature e nastro di copertura in acciaio inossidabile     
  • Con materiali conformi a FDA e lubrificante NSF-H1     
Unità di valvole in clean design MPA-C

Unità di valvole in clean design MPA-C

  • Facile da pulire e resistente alle sostanze detergenti     
  • Resistente alla corrosione     
  • Grado di protezione IP69k
  • Materiali conformi a FDA e lubrificante NSF-H1