Portale lineare EXCT

Handling cartesiano per pick&place ad alta velocità

Soluzione completa compatta con eccellente risposta dinamica, fino a 90 prese/min

  • Elevata dinamicità per elevato carico utile     
  • Tre taglie per carichi fino a 10 kg
  • Corse scalabili per coprire diverse aree di lavoro     
  • Opzionale: con sistema di comando per movimenti precisi punto-punto o movimenti con controllo di traiettoria     
  • Interfaccia front unit versatile per soluzioni rotative e di presa      
  • Sistema integrato di alimentazione di energia     

Utilizzo per processi rapidi con tempi di ciclo elevati:

  • pick & place
  • Parti alimentazione
  • Parti fissaggio
  • Operazioni di confezionamento
  • Operazioni di riempimento

 

Dati tecnici EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Max. corsa Y [mm] 1.000 1.500 2.000
Corse Z [mm] 100 / 200 250 / 500 250 / 500 / 800
Accelerazione max. [m/s²] 50 50 30
Velocità max. [m/s] 5 5 5
Carico utile (max. risposta dinamica) [kg] 1.5 3 10
Carico utile (ridotta risposta dinamica) [kg] 3 6 15