Prodotti per l'impiego sulle macchine utensili

Sulla macchina utensile

Tempi di lavorazione e attrezzaggio sensibilmente più brevi grazie alle soluzioni Festo

  • Caricatore utensili e cambia-utensili per la produzione vantaggiosa anche di lotti di produzione più piccoli     
  • Sistemi handling per le funzioni di carico e scarico disponibili di serie oppure come soluzione customizzata
  • Soluzioni per porte automatiche, inclusa la relativa tecnica di sicurezza     

Funzioni sulle macchine utensili:

Arresto, presa e bloccaggio di pezziSistemi handling per per funzioni di carico e scarico Caricatore utensili e cambia-utensili anche per lotti più piccoliPreparazione dell'aria compressa e aria di tenuta
Arresto, presa e bloccaggio di pezziSistemi handling per per funzioni di carico e scarico Caricatore utensili e cambia-utensili anche per lotti più piccoliPreparazione dell'aria compressa e aria di tenuta

 

Prodotti per le funzioni sulle macchine utensili      
Preparazione dell'aria compressa con le unità della serie MS

Preparazione dell'aria compressa con le unità della serie MS

Un'adeguata preparazione dell'aria compressa aumenta la durata delle vostre macchine utensili, riducendone i tempi di guasto e di fermo.           

Serie MS per:

  • Applicazioni con aria di tenuta
  • Mandrini ad alta velocità
  • Sistemi ottici di misurazione

Tutte le unità di manutenzione della serie MS nel catalogo

Valvola temporizzatrice

Valvola temporizzatrice / Modulo di post-soffiaggio

La valvola bistabile ISO1 VSVA si resetta automaticamente al disinserimento dell'alimentazione elettrica.

In questo modo i trasduttori di posizione e i mandrini della macchina utensile  possono essere puliti con aria compressa per un tempo predeterminato anche dopo la fase di disconnessione. Trascorso questo tempo, l'aria di "lavaggio" viene disattivata automaticamente da una valvola temporizzatrice.

Valvola temporizzatrice

Valvola di soffiaggio a impulsi

Risparmio fino al 50% di aria compressa e di energia grazie all'azionamento temporizzato delle valvole di soffiaggio. I tempi di azionamento e disazionamento possono essere regolati in mood indipendente.