Attuatore rotativo ERMO

Attuatore rotativo ERMO nella dimensione costruttiva 25Attuatore rotativo ERMO nella dimensione costruttiva 16Cuscinetto a sfere senza gioco per un posizionamento stabile e precisoAttuatore rotativo ERMO-16 con sensore di finecorsa induttivo SIEN-M8Albero cavo con passaggio energia opzionale: pneumatico, ad es. per pinze ...... oppure elettrico, ad es. per sensori o per la trasmissione di segnali IO-Link

 

Cliccate qui per visualizzare altre immagini del prodotto

Attuatore rotativo ERMO nella dimensione costruttiva 25Attuatore rotativo ERMO nella dimensione costruttiva 16Cuscinetto a sfere senza gioco per un posizionamento stabile e precisoAttuatore rotativo ERMO-16 con sensore di finecorsa induttivo SIEN-M8Albero cavo con passaggio energia opzionale: pneumatico, ad es. per pinze ...... oppure elettrico, ad es. per sensori o per la trasmissione di segnali IO-Link

Modulo rotativo e motore come unità completa

Rotazione compatta e potente senza limiti

Robusto e preciso grazie al cuscinetto a sfere senza gioco

  • Attuatore rotativo in 4 dimensioni per una coppia massima di 5 Nm
  • Albero cavo per passaggio energia per elementi annessi
  • Catena di energia opzionale pneumatica o elettrica
  • Sensore di finecorsa opzionale per ritorno o rilevamento della posizione
  • Freno di arresto opzionale
  • Durata utile pari a 5 milioni di cicli

Campo di applicazione:

  • Soluzione completa per operazioni di rotazione e allineamento di componenti e pezzi
  • Adatto per operazioni di oscillazione in presenza di carichi pesanti
  • Per semplici applicazioni a tavola rotante come per es. quelle sulla stazioni di lavorazione manuali

Per maggiori informazioni:

Attuatore rotativo ERMO nel sistema Optimised Motion Series

Informazione di prodotto sull'attuatore rotativo ERMO

Attuatore rotativo ERMO nel catalogo

Attuatore rotativo ERMO in una soluzione pick & place

  • Montaggio senza adattatori direttamente sul cilindro elettrico EPCO con guida esterna
  • Peso contenuto della soluzione oscillante per una maggiore risposta dinamica o ridotto carico sul cilindro
  • Minimo spazio di installazione per i sistemi handling compatti