Manipolazione dei liquidi

Loading the player ...




Sistema di dosaggio modulare per l'automazione in laboratorio

In base alle vostre esigenze Festo provvede allo sviluppo, al collaudo e alla fornitura di una soluzione completa, pronta per l'installazione, costituita da piastre di distribuzione, valvole e ugelli di erogazione, e un sistema adeguato a cinematica parallela. Per l'handling sicuro, preciso e compatto dei liquidi in laboratorio.

Così potrete:

  • Erogare liquidi con la valvola dosatrice e aspirarli in modo controllato
  • Controllare pressione e vuoto in modo variabile.

Sistema di dosaggio modulare

Testina dosatrice VTOE

Testina dosatrice VTOE

  • VTOE-1-1 per dosatura a canale singolo
  • VTOE-4-4 per possibili combinazioni
  • Fino a max. 8 testine dosatrici su guida o su piastra di fissaggio
  • Ideale per la produzione di diluenti, aggiunta di soluzioni nutritive e dosaggio di reagenti
  • Erogazione parallela di vari liquidi e quantità di riempimento diverse
  • Disponibile con piastra di distribuzione in PEEK di alta qualità oppure PC trasparente
Testina dosatrice VTOE-8-8-C

Testina dosatrice VTOE-8-8-C con copertura

  • 8 canali
  • Adattata perfettamente per micro-piastre
  • Alto rendimento
  • Il comando individuale delle valvole permette di coordinare i canali per assicurare la massima precisione.

Elettrovalvole VODA con separazione dei fluidi

Elettrovalvola VODA con attacco flangiato

Con attacco flangiato

  • Diametro nominale: 0,4 ... 1,0 mm
  • Valvola 2/2 oppure 3/2
  • Ideale per il dosaggio di piccoli volumi di liquidi
Elettrovalvola VODA-LD con attacco filettato

Con attacco filettato

  • Diametro nominale: 2,0 ... 6,0 mm
  • Ideale per la commutazione per es. dei liquidi di pulizia e processi di lavaggio     

Valvole di regolazione della pressione e della portata: trasporto dei liquidi utilizzando la pressione dell'aria

Valvola di regolazione della pressione VEAA

Valvola di regolazione della pressione VEAA/VEAB

  • Valvola 3/3 con sensore di pressione e elettronica di regolazione
  • Regolazione della pressione di alimentazione dal vuoto fino a 6 bar
  • Brevi tempi di risposta, inferiori a 10 ms
  • Regolazione estremamente precisa della pressione
  • Basso assorbimento di potenza
  • Commutazione silenziosa
Unità di valvole per la regolazione proporzionale della pressione VEMA

Unità di valvole per la regolazione proporzionale della pressione VEMA

  • Regolatore di pressione a 8 canali con 8 valvole indipendenti VEMC
  • Funzionamento in efficienza energetica e minimo ingombro, grazie alla tecnologia piezoelettrica      
  • Control bus CAN

Contatti

Avete domande su questi prodotti?

Contattateci!