Motori e controllori - Sistemi di azionamento

Controllore per servomotori CMMP-AS-M3 con funzioni di sicurezza integrateServomotore EMME-ASServomotore EMMS-ASControllore compatto per motori passo-passo CMMO-STControllore motore CMMS-ST per motori passo-passo Motore passo-passo EMMS-ST, taglia 28Motore passo-passoEMMS-ST, taglia 87Azionamento integrato EMCA  
Controllore per servomotori CMMP-AS-M3 con funzioni di sicurezza integrateServomotore EMME-ASServomotore EMMS-ASControllore compatto per motori passo-passo CMMO-STControllore motore CMMS-ST per motori passo-passo Motore passo-passo EMMS-ST, taglia 28Motore passo-passoEMMS-ST, taglia 87Azionamento integrato EMCA

Servomotori e controllori per servomotori: sistema di servoazionamento

Servomotori e controllori per servomotori

Il controllore per servomotore CMMP-AS è progettato per movimenti dinamici e applicazioni esigenti nella costruzione di macchine e impianti. Come sistema di servoazionamento altamente funzionale, copre praticamente tutte le applicazioni di azionamento. In questo modo le macchine modulari possono adattarsi in maniera semplice e flessibile alle specifiche esigenze del cliente.

Controllore servomotore (sistema di servoazionamento) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO come variante base con funzioni standard
  • CMMP-AS-M3 con opzioni di espansione, per esempio per la connessione EtherCat o modulo di sicurezza
  • Freno motore automatico
  • Regolazione di velocità e posizione, regolazione di corrente e coppia
  • Posizionamento jerk-free
  • Posizionamento continuo nel funzionamento closed-loop
  • Misurazione immediata e camma elettronica
  • Sensore di finecorsa flessibile via software

Software Festo per un sistema universale, dalla messa in funzione alla programmazione, e utilizzo semplice e uniforme:

  • Festo Configuration Tool FCT
  • Profilo dati omogeneo FHPP
  • Trasferimento semplice di parametri e firmware mediante scheda SD

Funzioni di sicurezza integrate:

  • arresto sicuro con blocco contro il riavvio
  • disconnessione sicura della coppia STO (Safe Torque Off) fino a cat. 4, PLe

Compatibile con servomotori EMMS-AS, EMME-AS

  • servomotore brushless a eccitazione permanente
  • 8 intervalli di coppia
  • Encoder Single Turn (standard) o Multi Turn (opzionale)

Controllore servomotore CMMP-AS  nel catalogo

Servomotore EMMS-AS nel catalogo

Servomotore EMME-AS nel catalogo

Motori passo-passo e controllori motori passo-passo

Motori passo-passo e controllori motori passo-passo

I due controllori motori CMMO-ST e CMMS-ST sono sistemi di servoazionamento per motori passo-passo. Come servosistemi closed-loop completi, utilizzano la massima curva caratteristica del motore per la massima sicurezza operativa ed elevata dinamicità. In alternativa possono essere utilizzati come convenienti sistemi open-loop con motori passo-passo senza encoder. Con il web browser integrato, il CMMO-ST permette una semplice configurazione e diagnosi del sistema.

   

Controllore motore passo-passo CMMO-ST

  • Interfaccia I/O (7 posizioni a impostazione libera mediante I/O assegnati direttamente)
  • Accelerazione con limitazione di jerk
  • Monitoraggio delle posizioni a impostazione libera e degli intervalli di coppia
  • Monitoraggio delle variabili di processo come coppia, velocità posizione e tempo
  • Modalità di posizionamento con limitazione di coppia opzionale
  • Modalità di forza con limitazione della corsa
  • Modalità di velocità con limitazione della corsa e della forza

Controllore motore passo-passo CMMS-ST

  • Freno motore automatico
  • Reostato di frenatura esterno (opzionale)
  • Posizionamento jerk-free
  • Posizionamento continuo
  • I/O digitali protetti contro cortocircuito, sovraccarico e inversione di polarità
  • Risoluzione di passo: passo completo fino a 4.000 passi/giro

Software Festo per un sistema universale, dalla messa in funzione alla programmazione, e utilizzo semplice e uniforme:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • Profilo dati omogeneoFHPP

Funzioni di sicurezza integrate:

  • disconnessione sicura della coppia STO (Safe Torque Off) fino a cat. 3, PLe

Compatibile con motore passo-passo EMMS-ST

  • Tecnologia ibrida a due fasi per lunga durata e funzionamento affidabile
  • Encoder opzionale per funzione closed-loop
  • Varianti con freno motore opzionale

Grado di protezione

  • Corpo motore e connettore in IP65
  • Cuscinetto albero motore in IP54

   

Controllore motore passo-passo CMMO-ST nel catalogo

Controllore motore passo-passo CMMS-ST nel catalogo

Motore passo-passo EMMS-ST nel catalogo

Azionamento integrato EMCA

Azionamento integrato EMCA

L'azionamento integrato EMCA è una soluzione completa perfetta per il posizionamento di attuatori o per il cambio formato e può essere installato direttamente nel sistema grazie all'elevato grado di protezione IP65.

Rilevamento posizioni con encoder assoluto:

  • Standard: single-turn
  • Opzionale: multi-turn

Funzioni di sicurezza integrate:

  • Safe Torque Off (STO) con categoria 3, PLd/SIL2
  • Freno di stazionamento con attivazione

Maggiori informazioni sull'azionamento EMCA

Bus logos