Regolatore di portata massico:
valvola proporzionale di regolazione della portata VEMD

Preciso, efficiente e dinamico: il regolatore di portata con tecnologia piezo-elettrica

Avete bisogno di un regolatore di portata massico con un eccellente rapporto prezzo-rendimento? La valvola proporzionale di regolazione della portata VEMD è un regolatore di portata massico con circuito di regolazione chiuso per il controllo preciso di gas inerti e di ossigeno con portate da 0 a 20 ln/min, che si distingue per efficienza energetica ed elevata dinamicità. Per la regolazione della portata, la valvola  VEMD utilizza ceramica piezoelettrica, che reagisce in modo più dinamico ed efficiente rispetto alle valvole convenzionali.

 

Ideale per applicazioni mobili nella tecnica di analisi e controllo automatizzato dei processi

Per la crescente tendenza verso la produzione di lotti piccoli e l'utilizzo di apparecchi portatili, Festo ha sviluppato un regolatore di portata massico (Mass Flow Controller, MFC) appositamente progettato per applicazioni mobili, come gli apparecchi portatili di ossigeno. La combinazione di dimensioni ridotte, basso consumo di energia e costi contenuti rende questo regolatore la soluzione perfetta per molte applicazioni della tecnica analitica, nel controllo automatizzato dei processi e nei dispositivi medici portatili.

Regolatore di portata massico VEMD

Caratteristiche prodotto

  • Primo della sua categoria: prezzo
  • Primo della sua categoria: dinamicità
  • Primo della sua categoria: efficienza energetica
  • Silenzioso
  • Nessuna generazione di calore
  • Peso minimo     
  • Comportamento di regolazione lineare
  • Robusto e di lunga durata

Scaricate le informazioni tecniche più importanti

Maggiori informazioni sul regolatore di portata massico VEMD

Contatti

Avete domande su questi prodotti?

Contattateci!