Sicurezza funzionale (SIL) nell'industria di processo

Stabilimento chimico

Sicurezza funzionale nell'industria di processo

SIL - Safety Integrity Level (livello di integrità della sicurezza)

Qui trovate maggiori informazioni su:

  • SIL in termini concreti     
  • Norme, definizioni e valori caratteristici per il calcolo SIL
  • Gamma di prodotti Festo per applicazioni di sicurezza     
Valvole di processo nell'industria chimica

Azionamento sicuro delle valvole di processo

Proposte di soluzione tenendo contro della sicurezza funzionale (SIL)

  • Che cos'è SIL?
  • Parte normativa
  • Analisi del rischio
  • Certificati e dichiarazioni del produttore
  • Esempio di dispositivo di protezione in un reattore a serbatoio agitato
  • Migliore operatività e maggiore durata utilizzando l'esempio di un'elettrovalvola

White Paper: Azionamento di valvole di processo

Funzioni di sicurezza

Safety@Festo

Valutazione delle misure di sicurezza in 6 passi

In sintesi: valutazione e determinazione delle misure di sicurezza a norma EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061