Compatto, conveniente, protetto
- Compatto: ottimo rapporto tra spazio disponibile e spazio operativo
- Protetto: contro le influenze esterne grazie alla guida interna
- Flessibile: diverse opzioni di montaggio per una integrazione ottimale della macchina
- Unico: sistema di montaggio "one-size-down"
Asse a vite ELGC-BS-KF
- Vite interna con sfere per un funzionamento preciso e silenzioso
- Binario di guida rigido e preciso per assorbire elevate forze di guida
Asse a cinghia dentata ELGC-TB-KF
- Azionamento a cinghia dentata interna per movimenti dinamici, anche con carichi elevati
- Binario di guida rigido e preciso per assorbire elevate forze di guida
Asse di guida ELFC-KF
- Guida lineare senza attuatore con slitta a movimento libero e guida a ricircolo di sfere
- Ideale per compensare forze e coppie e per assicurare maggiore resistenza alla torsione e minori vibrazioni
Applicazione
Quando dimensioni compatte e uno spazio di installazione ottimizzato sono importanti:
- Sistemi di montaggio
- Sistemi di collaudo e prova
- Handling di piccole parti
- Industria elettronica
- Applicazioni desktop
Sia come asse individuale o come sistema handling.
Massima protezione
Un nastro di copertura in acciaio inossidabile fissato magneticamente per un design praticamente senza aperture:
- Massima protezione contro la contaminazione
- Nessun rischio di flessione nelle installazioni sovratesta
Montaggio "one-size-down"
- Semplice montaggio degli assi ELGC uno sotto l'altro o in combinazione con la mini-slitta EGSC grazie al profilo di fissaggio universale
- Possibilità di combinare un asse base di dimensioni più grandi con un altro asse più piccolo senza necessità di adattatori supplementari
- Semplici portali lineari o 3D, soluzioni pick & place oppure sistemi 3D a sbalzo
Potente e pulito
- Lubrificazione permanente per un esercizio senza manutenzione e lunga durata
- Superfici lisce e design clean look: facili da pulire, poco soggette alla sporcizia e sufficientemente eleganti da poter essere montati nell'area visibile dell'impianto
- Montaggio flessibile del motore in diverse posizioni selezionabili, con possibilità di modifica in qualsiasi momento, per un design ottimale della macchina
- Attacco per il vuoto sull'asse chiuso di serie per garantire la tenuta ermetica dell'asse e ridurre l'emissione di particelle. Possibilità permanente di maggiore protezione per l'emissione zero di particelle, grazie alla connessione opzionale del vuoto.
- Rilevamento posizione semplice e conveniente con sensori di finecorsa SMT-8M