Mini slide EGSC-BS

Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS
Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS

Guida precisa – posizionamento compatto

Mini slide con vite a ricircolo di sfere e guida lineare

Elevata capacità di carico combinata con un funzionamento silenzioso della vite e un posizionamento preciso

  • Compatto: ottimo rapporto tra spazio di installazione e corsa utile
  • Preciso: ottima precisione di posizionamento unita ad elevata capacità di carico
  • Flessibile: ampia gamma di opzioni di montaggio per una facile integrazione in macchina
  • Unico: sistema facile da comporre ed installare

Applicazione

Quando lo spazio di installazione deve essere ottimizzato le dimensioni compatte sono importanti:

  • Sistemi di assemblaggio
  • Sistemi di collaudo e ispezione
  • Manipolazione di piccole parti
  • Industria Elettronica
  • Applicazioni Desktop

Sia come asse singolo o in combinazione con gli assi lineari ELGC con sistema di movimentazione 2D e 3D. Ideale in combinazione con l’attuatore rotativo ERMO.

   

Facile da montare

  • La mini slitta è facile da montare in combinazione con l’asse lineare ELGC usando il kit di montaggio universale sul profilo
  • L’asse di base più grande può essere combinato con l’asse strutturale più piccolo senza aggiungere piastre di interfaccia
  • Semplici sistemi cartesiani lineari o tridimensionali, soluzioni Pick&Place o sistemi 3D a sbalzo

 

Potente e pulito

  • Lubrificazione a vita per un funzionamento senza manutenzione, combinata con una lunga durata
  • Superficie liscia clean-look: facile da pulire, protetto per evitare la contaminazione e design curato per essere utilizzato nell’area visibile del sistema
  • Montaggio flessibile, per scegliere in ogni momento la posizione del motore adeguata per ogni applicazione e la possibilità di avere un design ottimale della macchina
  • Connessione dell’aria compressa di serie per pressurizzare l’interno del profilo
  • Protezione completa dell’unità dalla contaminazione esterna
  • Rilevazione della posizione facile ed economico grazie al sensore di prossimità SMT-8M

 

Dettagli tecnici

  • Vite a ricircolo di sfere: basso attrito interno, minima coppia di carico di base
  • Guida lineare integrata: rigida e resistente per assorbire le forze laterali, protezione aumentata contro i momenti torcenti elevati
  • Interfaccia meccanica: standardizzata per montaggio diretto del rotativo elettrico ERMO sulla mini slide EGSC, senza la necessità di adattatori, per avere spazio di installazione e peso dell’asse Z ottimizzato