Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP per tutti i tipi di bilanciamento

Per spostare senza fatica carichi fino a 999 kg

Con meno di 10 N di forza di azionamento in corrispondenza dell'impugnatura

I vostri dipendenti devono spostare continuamente carichi pesanti, ad esempio durante il carico/scarico o durante il montaggio sulle linee di produzione? YHBP offre una soluzione sicura da installare nei sistemi di bilanciamento per migliorare l'ergonomia della postazione di lavoro, a vantaggio dei vostri dipendenti.

 

Soluzione di azionamento servo-pneumatico per bilanciamento Ingrandite per visualizzare ulteriori dettagli

 

Ingrandite per visualizzare ulteriori dettagli


I vostri vantaggi:

  • Estremamente veloce, rilevazione automatica del peso
  • Livello di performance d nella versione di sicurezza
  • Messa in servizio e diagnosi semplici

Ulteriori punti salienti

Applicazione:

  • Adatto a tutti i sistemi cinematici disponibili in commercio, come le colonne di sollevamento e i meccanismi cinematici paralleli
  • Perfetto per l'industria automobilistica, elettronica, alimentare e del confezionamento
Componenti della soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP per tutti i tipi di bilanciamento

Panoramica dei componenti del sistema

Questa soluzione completa è composta da un cilindro pneumatico ISO, un trasduttore di posizione, un comando di bilanciamento con visualizzazione web preinstallata, un'unità valvola di bilanciamento e un'impugnatura a funzionamento pneumatico. La versione di sicurezza comprende anche un'interfaccia sensori e un dispositivo di commutazione di sicurezza che funge da monitor di velocità.

Guardate il video per avere maggiori informazioni sui singoli componenti

Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP nei sistemi di bilanciamento di KIA Motors

Flessibile nell'uso

I sistemi di bilanciamento supportano numerose applicazioni nel montaggio finale nell'industria automobilistica, dove è necessario spostare carichi pesanti. La casa automobilistica slovacca KIA Motors utilizza sistemi di bilanciamento con la soluzione di attuatori YHBP per varie operazioni.

  • Fissaggio di pneumatici
  • Smontaggio di portiere prima della verniciatura
  • Installazione di batterie in veicoli ibridi

Guardate l'esempio di applicazione di KIA Motors

I punti salienti nel dettaglio

Per maggiori informazioni

Brevi informazioni prodotto YHBP
 

Ordinate subito!

Al configuratore

 

 

Rilevamento del peso automatico e molto veloce

Utilizzarlo è un gioco da ragazzi grazie al comando intuitivo tramite un'impugnatura ergonomica ad attivazione pneumatica. Il sistema rileva in modo automatico il peso del carico e regola la forza di bilanciamento. Tiene anche conto delle variazioni di peso durante la sospensione. Una funzione utile per processi di produzione con un elevato numero di variabili che richiedono la massima flessibilità. Adatta a carichi compresi tra 70 e 999 kg.