Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP per tutti i tipi di bilanciamento

Per spostare senza fatica carichi fino a 999 kg

Con meno di 10 N di forza di azionamento in corrispondenza dell'impugnatura

I vostri dipendenti devono spostare continuamente carichi pesanti, ad esempio durante il carico/scarico o durante il montaggio sulle linee di produzione? YHBP offre una soluzione sicura da installare nei sistemi di bilanciamento per migliorare l'ergonomia della postazione di lavoro, a vantaggio dei vostri dipendenti.

 

Soluzione di azionamento servo-pneumatico per bilanciamento Ingrandite per visualizzare ulteriori dettagli

 

Ingrandite per visualizzare ulteriori dettagli


I vostri vantaggi:

  • Estremamente veloce, rilevazione automatica del peso
  • Livello di performance d nella versione di sicurezza
  • Messa in servizio e diagnosi semplici

Ulteriori punti salienti

Applicazione:

  • Adatto a tutti i sistemi cinematici disponibili in commercio, come le colonne di sollevamento e i meccanismi cinematici paralleli
  • Perfetto per l'industria automobilistica, elettronica, alimentare e del confezionamento
Componenti della soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP per tutti i tipi di bilanciamento

Panoramica dei componenti del sistema

Questa soluzione completa è composta da un cilindro pneumatico ISO, un trasduttore di posizione, un comando di bilanciamento con visualizzazione web preinstallata, un'unità valvola di bilanciamento e un'impugnatura a funzionamento pneumatico. La versione di sicurezza comprende anche un'interfaccia sensori e un dispositivo di commutazione di sicurezza che funge da monitor di velocità.

Guardate il video per avere maggiori informazioni sui singoli componenti

Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP nei sistemi di bilanciamento di KIA Motors

Flessibile nell'uso

I sistemi di bilanciamento supportano numerose applicazioni nel montaggio finale nell'industria automobilistica, dove è necessario spostare carichi pesanti. La casa automobilistica slovacca KIA Motors utilizza sistemi di bilanciamento con la soluzione di attuatori YHBP per varie operazioni.

  • Fissaggio di pneumatici
  • Smontaggio di portiere prima della verniciatura
  • Installazione di batterie in veicoli ibridi

Guardate l'esempio di applicazione di KIA Motors

I punti salienti nel dettaglio

Per maggiori informazioni

Brevi informazioni prodotto YHBP
 

Ordinate subito!

Al configuratore

 

 

Due modi operativi selezionabili

YHBP è la soluzione perfetta per tutti i sistemi cinematici, con due modi operativi a scelta:

  • Mantenimento della posizione: le variazioni di peso vengono rilevate rapidamente e compensate in modo autonomo, ad es. quando si aggiungono o tolgono carichi diversi, come durante il fissaggio di pneumatici. Il sistema di bilanciamento può essere spostato solo con l'impugnatura.
  • Funzionamento regolazione carichi: lo spostamento avviene tramite l'impugnatura o operando sul carico, ad es. durante il montaggio di precisione della Dashboard o l'installazione di portiere.