Sistema di controllo modulare CPX-E

Sistema di controllo modulare CPX-E

Compatto, economico e potente

Il sistema di automazione CPX-E è progettato come sistema di controllo centrale per la tecnologia di gestione handling, con un controllore master EtherCAT® e un motion controller con grado di protezione IP20.

Sono disponibili diversi moduli bus per l'impiego come I/O remoto, compatto ed economico.

  • Interfaccia master EtherCAT® e interfaccia slave PROFINET ed EtherNet/IP
  • Interfaccia di programmazione CODESYS V3 standard a partire da SP10
  • Funzione di movimento integrate, come SoftMotion
  • Display opzionale     
  • Certificazioni: UL/CSA, C-Tick, IEC Ex

Controllore ad alte prestazioni

Oltre a numerose funzioni PLC e applicazioni mulsi-asse con interpolazione, CPX-E può essere il cuore di un sistema EtherCAT® o essere facilmente integrato in sistemi host esistenti utilizzando l'interfaccia  integrata PROFINET o l'interfaccia slave EtherNet/IP. Le funzioni client e server OPC UA assicurano una facile integrazione Industry 4.0 con concetti di cloud e digitalizzazione.

Applicazione

Come soluzione integrata, CPX-E fornisce funzioni di software specifiche per molti prodotti e soluzioni di sistema Festo, ad esempio:

  • Gestione diverse parti della macchina
  • Sistemi di assemblaggio
  • Pallettizzazione
  • Incollaggio e dosaggio

Con CPX-E è inoltre possibile automatizzare completamente diversi sistemi, come ad esempio:

  • Macchine per l'imballaggio (flow wrappers)
  • Sistemi di saldatura
  • Sistemi di manipolazione di wafer

Componenti e moduli del CPX-E

  • Unità di controllo: CODESYS V3 con/senza funzioni di controllo del movimento
  • Moduli bus per EtherCAT®, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET e PROFIBUS
  • Modulo master IO-Link® (4 canali)*
  • Moduli di ingresso/uscita digitali/analogici (max. 16 canali)
  • Modulo contatore

* Questi moduli soddisfano i requisiti per le applicazioni di automazione di processo in conformità con NE21 (requisiti di immunità alle interferenze per apparecchiature di controllo di processo e di laboratorio).

 
VTUG in un quadro di comando

Soluzione a pacchetto per l'installazione di quadri di comando

Unità di valvole VTUG abbinata alla piattaforma di automazione CPX-E

Maggiori informazioni sulla soluzione integrata per quadri di comando

Maggiori informazioni su VTUG