Cilindro in acciaio inossidabile CRDSNU

Più tempo per ciò che conta veramente.

"Non ho tempo per questo!"
 Vi suona familiare? Cè sempre poco tempo e sempre arriva qualche altro lavoro imprevisto...

I nostri componenti di automazione permettono di risparmiare tempo prezioso, tempo di cui potete sicuramente fare buon uso.

Prendete ad esempio il cilindro rotondo in clean design CRDSNU in acciaio inossidabile:

  • Pulizia efficiente: veloce, semplice e agevole
  • Semplice installazione; nessuna necessità di regolare l'ammortizzazione     
  • Robusto e di lunga durata: materiali estremamente resistenti, anche in condizioni ambientali critiche

Scoprite i grandi vantaggi del nostro cilindro a doppio effetto.

Elevata affidabilità operativa per una elevata disonibilità di sistema

Il cilindro rotondo CRDSNU è resistente alla corrosione, anche ai detergenti aggressivi.

 

Incluso l'NSF-H1.

Se dovesse accadere il peggio, Il cilindro pneumatico è quipaggiato con lubrificante conforme a FDA.

 

Diverse guarnizioni per un'ampia varietà di applicazioni

Ad esempio la guarnzione a secco del sistema modulare. Continua a funzionare anche quando il lubrificante sullo stelo è stato rimosso da operazioni di pulizia intensiva.

 

Sempre l’ammortizzazione corretta

Grazie al sistema pneumatico di ammortizzazione auto-regolante PPS, il cilindro è settato sempre correttamente, seza viti di regolazione in cui di possa depositare lo sporco.   

 

Perfettamente completato dagli accessori giusti

Elementi da montare, connettori e combinazioni di tubi e raccordi completano il cilindro.   

 

Risparmio di tempo e facile pulizia

Con il robusto cilindro inossidabile CRDSNU siete al sicuro, grazie alla sua elevata resistenza e al suo clean design.