Attuatore lineare DLGF

 

Montaggio a ingombro ridotto? Dai il benvenuto al nuovo campione!

 

Pulito, ordinato, strutturato – l'attuatore lineare viene montato con ingombri ridotti. Possibilità di assemblaggio diretto di altri attuatori senza piastre di adattamento, grande varietà di connessioni pneumatiche, anche nella parte posteriore delle testate, avvitato direttamente senza staffe di supporto: il DLGF è affusolato e sottile.

DLGF back-to-back mounting

Montaggio back-to-back di due attuatori lineari DLGF

Montaggio DLGF su DGSL

Montaggio diretto di un DGSL sull'attuatore lineare (possibile anche con DGST o SLT)

Montaggio DLGF su ADN

Montaggio diretto di un ADN sull'attuatore lineare (possibile anche con ADNGF)

Altezza
totale H1

Altezza
cilindro H7

DLGF-...-20-... 31,5 24
DLGF-...-25-... 36,5 29
DLGF-...-32-... 44,5 35
DLGF-...-40-... 51,5

42,7

Progettato per applicazioni nei sistemi di manipolazione, l'attuatore lineare DLGF è caratterizzato da un profilo piatto e ammortizzazione pneumatica PPS autoregolante, il che lo rende ideale per l'integrazione nella progettazione di macchine compatte.

Festo elevator pitch: scopri tutte le informazioni chiave di prodotto sull'attuatore lineare DLGF in meno di un minuto.