Sistemi e attuatori pneumatici

Mini-slitta DGST

Mini-slitta DGST

L'attuatore a slitta è il più piccolo e il più corto attuatore a slitta esistente sul mercato,

pur essendo tra i primi per quanto concerne precisione, forze e comando del movimento. Il giogo e la slitta formano un pezzo singolo per garantire la massima rigidità torsionale.

 

Mini-slitta DGST nel catalogo

Attuatore lineare DLGF

Attuatore lineare DLGF

Notevole già di suo, ma anche un buon giocatore di squadra!

Grazie alle sue interfacce versatili può essere combinato a cilindri o unità a slitta senza dovere utilizzare piastre di adattamento.

   

Attuatore lineare DLGF nel catalogo

 Cilindro compatto AEN-S/ADN-S

Cilindro compatto AEN-S/ADN-S

Ancora più compatto: perfetto per movimenti piccolissimi dove lo spazio è minimo

L'ADN-S esegue micromovimenti o movimenti piccoli in modo affidabile, sia che si tratti di spingere un pulsante sia che si tratti di azionare un interruttore.

 

Cilindro compatto AEN-S/ADN-S nel catalogo

Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP

Soluzione di azionamento servo-pneumatico YHBP per tutti i tipi di bilanciamento

Forza di funzionamento: 10 N. Massa in movimento: fino a 999 kg.

Facile da comandare esercitando una forza minima.

 

Soluzione di azionamento YHBP nel catalogo