Automazione elettrica

EPCS

Cilindro elettrico EPCS

Estremamente efficiente in termini di costi ma molto versatile e potente.

Le sue dimensioni compatte sono perfette quando è necessario sfruttare al massimo lo spazio di installazione.

 

Cilindro elettrico EPCS a catalogo

EHMD

Modulo rotante di presa EHMD

Rotazione elettrica, presa ibrida? La scelta è tua!

Ideale per piccoli oggetti nell'automazione di laboratorio o nel settore elettronico. Il modulo di montaggio con compensazione Z, si adatta automaticamente senza movimenti dell'asse Z.

 

Modulo rotante di presa EHMD a catalogo

 

 

Attuatore rotativo ERMS

Attuatore rotativo ERMS

L'ERMS semplifica la rotazione e il posizionamento di parti e pezzi di lavorazione

Apprezzerete certamente il robusto supporto della tavola rotante, soprattutto quando è necessario assorbire forze e momenti torcenti maggiori.

 

Attuatore rotativo ERMS nel catalogo

Asse a cinghia dentata ELGE

Asse a cinghia dentata ELGE

Una soluzione molto economica per compiti semplici con requisiti minimi.

L'asse a cinghia dentata con guida di supporto a ricircolo di sfere offre una prestazione di funzionamento molto buona con carichi di coppia medi.

 

Asse a cinghia dentata ELGE nel catalogo

Mini-slitta EGSS

Mini-slitta EGSS

Basso prezzo, alta potenza: ogni qualvolta avete bisogno di movimenti Z precisi

La potente mini-slitta è provvista di un mandrino ben funzionante ed è la soluzione completa per movimenti Z verticali o movimenti individuali lineari guidati.

 

Mini-slitta EGSS nel catalogo

Asse a vite e cinghia dentata ELGS-BS/-TB

Asse a vite e cinghia dentata ELGS-BS/-TB

Una soluzione completa estremamente compatta ed efficiente in termini di costi

Gli assi a vite e cinghia dentata ELGS-BS/-TB, con guida di supporto a ricircolo di sfere interna protetta, sono ottimi per garantire movimenti XY precisi.

 

Asse a vite e cinghia dentata ELGS nel catalogo

Attuatore elettrico EPCC

Attuatore elettrico EPCC

Efficiente in termini di costi, potente e molto flessibile: l'EPCC per semplici compiti di posizionamento.

La vite a ricircolo di sfere consente al cilindro elettrico in 4 dimensioni di effettuare movimenti di posizionamento precisi e rapidi fino a 500 mm.

 

Cilindro elettrico EPCC nel catalogo

Regolatore del servoazionamento CMMT-AS

Regolatore del servoazionamento CMMT-AS

L'ultima generazione di sistemi di regolazione del servoazionamento con prezzi e dimensioni ottimizzati

Il regolatore del servoazionamento compatto per movimenti da punto a punto e di interpolazione è adatto a diversi sistemi a bus basati su Ethernet.

Regolatore del servoazionamento CMMT-AS nel catalogo

Regolatore del servoazionamento CMMT-ST

Regolatore del servoazionamento CMMT-ST

Elevata efficienza nei compiti che richiedono bassa potenza

La messa in servizio del regolatore CMMT-ST avviene in pochissimi minuti utilizzando la Festo Automation Suite.

 

Regolatore del servoazionamento CMMT-ST nel catalogo

Servomotore EMMT-AS e EMMB-AS

Servomotori EMMT-AS e EMMB-AS

Servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche

Il servomotore sincrono EMMB-AS, compatto ed economico, per compiti di posizionamento semplici.

Servomotori nel catalogo

Pinza standard elettrica EHPS

Pinza standard elettrica EHPS

Potente per compiti semplici!

L'EHPS è la pinza perfetta per l'uso nei sistemi elettrici monoenergetici.

 

Pinza standard elettrica EHPS nel catalogo