Sensore di prossimità SDBT-MSXS
– il primo sensore di prossimità programmabile con Auto Teach-in!
La messa in servizio di un sensore di prossimità non è mai stata così semplice grazie alla regolazione automatica iniziale del punto di commutazione. Con la sua ampia gamma di rilevamento pari a 20 mm, è anche facile e affidabile da installare. Ideale per tutte le applicazioni standard, in particolare nell'automazione industriale e per l'industria elettronica/la manipolazione di piccoli pezzi.
Presto disponibile

Sensore di visione SBSx
User-Friendly e altamente flessibile, sempre chiaro e semplice nell'utilizzo.
Il nuovo firmware e il software intuitivo 1.23 offrono un elevato livello di flessibilità durante la creazione di soluzioni applicative. È possibile generare modelli di lavoro specifici del cliente per le impostazioni utilizzate di frequente.
Sensore di visione SBSx a catalogo

Videocamera Smart SBRD
Software senza eguali!
Il sistema di elaborazione delle immagini Festo SBRD-Q è costituito da un gruppo di comando a basso costo, telecamere USB ad alta risoluzione sia in bianco e nero che a colori e un potente software CCS. E la nuova interfaccia dispone di un Job Navigator per la creazione di applicazioni.
Videocamera Smart SBRD a catalogo

Sensore di pressione e trasmettitore di pressione SPAU
Rileva lo stato della pressione a colpo d'occhio – con SPAU per i componenti dell'unità di manutenzione MS.
Aumenta la produttività e l'affidabilità del processo: con il sensore SPAU hai sotto controllo il monitoraggio della pressione del sistema dell'unità di manutenzione MS.

Sensori optoelettronici SOOE
Potenti e affidabili!
I sensori optoelettronici SOOE offrono tutte le funzioni ottiche di rilevamento oggetto in un identico corpo sensore. Dai sensori a sbarramento ai sensori di distanza.

Sensori optoelettronici SOOD
Tecnologia laser esclusiva
I sensori optoelettronici SOOD sono la soluzione perfetta per una grande varietà di compiti di rilevamento di oggetti, anche in ambienti applicativi molto ristretti.

Trasmettitore di portata SFTE
Leggero, compatto, affidabile e con moltissime possibilità di montaggio: il trasmettitore di portata SFTE
Per un'elevata affidabilità e flessibilità durante il processo di produzione, anche in presenza valori di pressione sul vuoto negativi.