Festo, il tuo partner per la sicurezza

 

La sicurezza delle macchine è una priorità e Festo può aiutarvi a rendere ottimale il vostro impianto.

 

Dopo la valutazione dei rischi, offriamo il nostro supporto con soluzioni tecniche adeguate.Ti aiutiamo a garantire la sicurezza dell’impianto nel pieno rispetto delle leggi in vigore, incentrate sull’interazione tra uomo e macchina.

 

Mettiamo a vostra disposizione un’ampia gamma di soluzioni per applicazioni di sicurezza, sia pneumatiche sia elettriche.

CPX

Un esempio è la CPX VTSA-F-CB, che integra PROFIsafe nell’unità di valvole.

Questo permette di:

 

  • 3 zone elettriche e pneumatiche sicure senza alcun cablaggio aggiuntivo;
  • la creazione flessibile di zone con 1 ... 24 bobine per zona;
  • fino a 96 bobine totali.

 

Il modulo CPX-F8DE-P, per il terminale CPX, comunica tramite PROFIsafe e può essere combinato con PROFIBUS e PROFINET.

 

  • Non è richiesto alcun software di parametrizzazione speciale;
  • 4/8 ingressi digitali di tipo 2 fail-safe PL e / cat. 4 / SIL3;
  • passivazione canale-granulare;
  • circuito di abilitazione.

 

Inoltre, il modulo di intercettazione PROFIsafe CPX-FVDA-P2 consente di chiudere in sicurezza un’unità di valvole e offre:

 

  • uscite a commutazione PM fino a 1,5 A(FVDA-P2);
  • rilevamento di circuiti incrociati;
  • spegnimento elettrico a due canali (1oo2) con automonitoraggio su cat. 3;
  • spegnimento sicuro della tensione di uscita fino a SIL3 / PLe.

 

VTSA

Grazie alla combinazione tra PROFIsafe e VTSA è possibile ottenere funzioni Safety avanzate secondo specifica VDMA 24584, come:

  • protezione contro l’avvio inaspettato (PUS);
  • scarico sicuro delle energie residue (STO);
  • blocco sicuro del movimento dell’attuatore (SSC, SBC).

 

Scoprite di più sull’offerta Festo:

Unità di valvole safety VTSA-F-CB

Valvola di scarico sicura MS6-SV-C, D, E

Valvola di sicurezza VOFA per presse

Freni di arresto DACS

Servomotori CMMT-AS/ST e azionamenti EMMT

Libreria componenti per SISTEMA

Scarica la brochure

Libreria componenti per SISTEMA:

Per semplificare l’uso di SISTEMA, potete utilizzare la libreria dei nostri componenti conforme a VDMA 66413 in formato XML.

 

Potete trovarle qui:

Scarica i file