Diagnostica in vitro

Diagnostica in vitro

Automazione dei dispositivi point-of-care

Il mercato sta registrando una continua crescita della domanda di dispositivi di analisi con cui eseguire test rapidi e affidabili per analizzare i campioni dei pazienti direttamente presso l'ambulatorio medico. Di conseguenza, aumenta anche la richiesta di nuove soluzioni lab-on-a-chip. Per far sì che possiate trasferire le nuove sequenze di processo (saggi) nel sistema lab-on-a-chip pronto a essere immesso sul mercato nella maniera più rapida, semplice ed economica possibile, vi supportiamo con un servizio di ingegneria collaborativa e un sistema modulare con componenti a catalogo che soddisfano lo standard industriale.

Soluzioni customizzate e pronte per essere installate per dispositivi point-of-care

Lavoriamo con voi per sviluppare un nuovo sistema lab-on-a-chip con un sistema modulare comprovato di componenti provati e testati. Sulla base dei requisiti del test, sviluppiamo rapidamente campioni per il processo di automazione successivo. A essere unico è l'utilizzo anche nella prima fase di sviluppo degli stessi componenti che verranno usati nel prodotto finale.

IVD: dispositivo con MPA1

 

Un unico codice prodotto per 250 componenti


I vantaggi dell'ingegneria collaborativa

  • Affidabilità grazie allo sviluppo congiunto e alle soluzioni testate
  • Meno pianificazione richiesta
  • Setup dei campioni secondo i vostri comandi
  • Meno tempo per passare dalla prototipazione alla produzione in serie
  • Lanci sul mercato più rapidi
IVD: blocco valvole

 

Ecco come potreste integrare il modulo nel vostro dispositivo.


I vantaggi dei sottosistemi pronti per l'installazione

  • Design customizzato
  • Compatto e salvaspazio
  • Interfacce chiare per una semplice integrazione
  • Documentazione compresa
  • Un unico codice prodotto
  • Consegna rapida e affidabile di grandi quantitativi e in linea con gli standard industriali
IVD: elettrovalvola con cilindro compatto

 

Elemento base composto da cilindro rotondo EG con elettrovalvola VOVK


Componenti miniaturizzati e integrati ed elementi base

I dispositivi point-of-care necessitano di componenti compatti, salvaspazio e affidabili:

  • I cilindri in miniatura offrono la tecnologia di azionamento nel minor spazio possibile.
  • Le valvola miniaturizzata controllano molti canali a spaziatura ravvicinata.
  • I sensori miniaturizzati monitorano la pressione.

 

 

  

 

 

 

Gli elementi base sono unità di funzione piccole che integrano due o più componenti su misura per soddisfare i requisiti di spazio o di portata. Il risultato è un blocco valvole concepito appositamente per la posa di chip per microfluidi.

IVD: PGVA per camere a pressione

Generazione di aria compressa nel dispositivo

Autonomo: generazione integrata di pressione e vuoto

Le soluzioni dei dispositivi point-of-care necessitano di sistemi di generazione autonomi di pressione e vuoto integrati. Offriamo un modulo compatto e sicuro dal punto di vista del funzionamento adatto per l'integrazione nei dispositivi IVD:

 

  • Compressore integrato
  • Filtrazione
  • Serbatoi
  • Sensori di pressione

Maggiori informazioni su

Diagnostica in vitro

 

Esempi dal nostro assortimento di prodotti

Prodotti per la diagnostica in vitro a catalogo

 

Contatti

Avete domande su questi prodotti?

Contattateci!