Tubazioni

Tubo pneumatico flessibile

Tipo Fluido d'esercizio Diametro esterno
[mm]
Materiale Pressione d'esercizio
[bar]
T
[°C]
Descrizione

Tubo in plastica PQ-PA

PQ-PA

Aria compressa
Vuoto
Fluidi
12 ... 28 Poliammide -0,95 ... +7 -25 ... +75
  • Resistente alla corrosione
  • Flessibile
  • Senza manutenzione
  • L'interno liscio garantisce condizioni del flusso ottimali

Tubo in plastica PQ-PA a catalogo

Tubo in alluminio PQ-AL

PQ-AL

Aria compressa
Vuoto
Fluidi
12 ... 28 Alluminio -0,95 ... +7 -30 ... +75
  • Resistente alla corrosione
  • L'interno liscio garantisce condizioni del flusso ottimali

Tubo in alluminio PQ-AL a catalogo

 

Raccordo ad innesto

Tipo Esecuzione Versione Diametro nominale
[mm]
Diametro esterno tubo
[mm]
Descrizione

Raccordi ad innesto per tubazioni CQ

CQ

Diritto
A forma di L, T
  • Raccordo ad innesto
  • Connettore a innesto
8,6 ... 23 12 ... 28
  • Adatto per tubi in plastica e in alluminio
  • Adatto per tubi in poliammide PAN, PAN-L e tubi in poliuretano PUN
  • Adatto per aria compressa, vuoto e liquidi
  • Semplice collegamento e disinserimento di
    tubi/tubazioni senza bisogno di strumenti
  • Con filettatura femmina e guarnizione cilindrica, non richiede materiale sigillante aggiuntivo per la filettatura

Raccordi ad innesto per tubazioni CQ a catalogo