Distributore

Tipo Numero di
ingressi
Numero di
uscite
Attacco Diametro esterno tubo
[mm]
Descrizione

Blocco distributore FR

FR

1 4, 8, 9, 12 M3, M5, G1/8 ... G1/2
-
  • Linea di alimentazione a scelta a destra o sinistra

Blocco distributore FR a catalogo

Distributore multiplo QS

QS

1 2, 3, 4, 6 R1/8 ... R1/2
G1/8 ... G1/2
4 ... 12
  • Semplice da innestare e da smontare
  • a T
  • Orientabile di 360°

Distributore multiplo QS a catalogo