FAQ Efficienza energetica

Clean room

Are there any pneumatic drives that are particularly lightweight?

Moving weight costs energy and therefore money.

When pneumatic cylinders have to be moved, we recommend cylinders with high-performance polymer bearing and end caps. Depending on the size, this brings weight savings of up to 25%.

For round cylinders, the DSNUP series is ideal, and for compact cylinders ADNP



Festo offre prodotti per applicazioni clean room?
Tutti i prodotti standard di Festo corrispondono almeno alla classe Clean Room 10.000 ai sensi del Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Alcuni prodotti standard rientrano persino nella classe 100, mentre all'interno delle soluzioni personalizzate è possibile ottenere anche componenti fino alla classe 0.